Multiplexador de armadura de 40 canais para 34980A

Comutação multifuncional densa até 300 V, 1 A com junção de referência de termopar integrada e 4 canais de corrente direcionados diretamente para o multímetro digital interno.

prod_image
  • Channels/Crosspoints

    40

  • Maximum Inputs/Outputs (V, I)

    300V, 2A

  • Speed or Frequency

    100 ch/s

  • Comments

    4 current channels, Config as 2 or 4 wire, temp reference

  • Inputs/Outputs

    300 Volts

  • Platform

    34980A

  • Terminals/Connectors/Cables

    34921T Y1135A Y1136A Y1139A

  • Number of channels

    40

  • Module type

    Armature Switch Multiplexer

  • Speed

    100 ch/s

  • Frequency

    N/A

  • Mainframe Compatibility

    34980A

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

34921A  Multiplexador de armadura de 40 canais para 34980A
34921A Multiplexador de armadura de 40 canais para 34980A

Modelo:

34921A

Quantidade

Opções

1

Módulo multiplexador de armadura de 40 canais para 34980A com baixo desvio térmico | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.

Destaques

  • 40 canais de 2 fios
  • Interruptor de 300 V, 1 A; corrente de transporte de 2 A
  • Varredura de 100 canais/segundo
  • Misture configurações de 2 ou 4 fios
  • Junção de referência do termopar incorporada
  • 4 canais atuais
  • Relés de armadura com travamento, com contador de relés

O módulo Keysight 34921A para a unidade multifuncional de comutação/medição 34980A é o multiplexador mais versátil para varredura de uso geral. Possui características de baixo desvio térmico e uma referência de termopar integrada no bloco de terminais, tornando-o ideal para medições de temperatura diretamente no DMM interno. A comutação multifuncional densa com taxas de varredura de 100 canais/segundo atende a um amplo espectro de aplicações de aquisição de dados.

Quatro entradas adicionais com fusível (44 canais no total) encaminham até 1 A de corrente para o DMM interno, permitindo medições de corrente CA e CC sem a necessidade de resistores shunt externos. Conectores Dsub padrão de 50 pinos permitem o uso com cabos padrão, blocos de terminais ou soluções de interconexão em massa.