Gerador de forma de onda Trueform classe WG2, 2 canais, 30 MHz, com Arb

O gerador de formas de onda 33522B fornece a exclusiva tecnologia Trueform da Keysight, oferecendo recursos sem comparação na geração de uma gama completa de sinais, para suas medições mais exigentes.

prod_image
  • Largura de banda

    30 MHz

  • Arbitrary waveforms

    Yes

  • Taxa de amostragem máxima

    250 MSa/s

  • Interface

    USB, LAN, GPIB

  • Number of channels

    2

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

33522B com Arb
33522B com Arb

Modelo:

33522B

Quantidade

Opções

1

Gerador de formas de onda série 33500B, 30 MHz, 2 canais com arb | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.

Destaques

Tecnologia Trueform exclusiva

  • Recursos incomparáveis para gerar uma gama completa de sinais para suas medições mais exigentes
  • Ondas senoidais com distorção harmônica 5 vezes menor para sinais mais puros
  • Pulsos de até 30 MHz com 10 vezes menos instabilidade para um tempo mais preciso
  • Capacidade de forma de onda arbitrária ponto a ponto com sequenciamento para uma representação mais precisa dos sinais definidos pelo usuário

Características do instrumento

  • Taxa de amostragem de 250 MSa/s para formas de onda arbitrárias com maior resolução temporal
  • Resolução de 16 bits com amplitude de 1 mVpp a 10 Vpp para maior precisão de amplitude
  • Memória de forma de onda padrão de 1 MSa/canal, opcional de 16 MSa/canal para suas formas de onda mais longas
  • USB, LAN (LXI-C), padrão GPIB para conectividade rápida e fácil ao PC ou à rede

Criação e edição de formas de onda

  • Crie uma forma de onda a partir do painel frontal usando o editor integrado
  • Capture uma forma de onda de um osciloscópio e faça o download para o gerador
  • Crie uma forma de onda no MATLAB,Microsoft® Excel, etc. e faça o download para o gerador.
  • Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos

Os geradores de forma de onda da série Keysight 33500B com tecnologia exclusiva de geração de sinal Trueform oferecem mais capacidade, fidelidade e flexibilidade do que os geradores DDS da geração anterior. Gere facilmente toda a gama de sinais necessários para seus dispositivos com a confiança de que o gerador de sinal está produzindo os sinais esperados.

O 33522B pode ser facilmente atualizado conforme suas necessidades mudarem.