When migrating from ART 2.0 to ART 3.0 and following the latest "Updating ART/ITF Software Solutions 3.0 Instructions" please download the MigrationCleanupBat.zip file. Using an unzip utility, unzip the zip file contents onto your ITF Server in the directory: "E:\Program Files\Keysight Technologies\Intelligent Test Framework\Utils." Ensuring that both files, the MigrationCleanup.bat and MigrationCleanup.SQL are in the same directory that was specified, double-click on the MigrationCleanup.bat to run the program.

If you have any questions, please call 1-800-447-TEST.

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2003-11-25 n/a MigrationCleanupBat.zip
Data de lançamento Versão
2003-11-25 n/a
Version Description
MigrationCleanupBat.zip

Como Baixar

  • See Above

Como Instalar

  • See Above

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Pré-requisitos

  • Information Not Available
Não há versão de software disponível
SHOW MORE