When migrating from ART 2.0 to ART 3.0 and following the latest "Updating ART/ITF Software Solutions 3.0 Instructions" please download the MigrationCleanupBat.zip file. Using an unzip utility, unzip the zip file contents onto your ITF Server in the directory: "E:\Program Files\Keysight Technologies\Intelligent Test Framework\Utils." Ensuring that both files, the MigrationCleanup.bat and MigrationCleanup.SQL are in the same directory that was specified, double-click on the MigrationCleanup.bat to run the program.

If you have any questions, please call 1-800-447-TEST.

Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2003-11-25 n/a MigrationCleanupBat.zip
Veröffentlichungsdatum Version
2003-11-25 n/a
Version Description
MigrationCleanupBat.zip

Wie geht das Herunterladen

  • See Above

How to Install

  • See Above

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Voraussetzungen

  • Information Not Available
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE