O que você está procurando?
BreakingPoint - Automação de testes de segurança
Desempenho de aplicativos e segurança de rede
automação de testes com o BreakingPoint
Acompanhando o ritmo das ameaças
Com um número surpreendente de 350.000 amostras de malware detectadas na natureza e mais de 60 novas vulnerabilidades sendo detectadas e divulgadas em média todos os dias, tentar ficar à frente da ameaça é um verdadeiro desafio. As equipes de validação e garantia de segurança são praticamente obrigadas a usar ferramentas de segurança que ofereçam suporte à automação moderna e integrada.
Os atacantes aproveitam a automação para aumentar suas capacidades, portanto, os engenheiros de segurança estarão em desvantagem se dependerem dos processos historicamente manuais do passado. As atividades de segurança, como testes de eficácia e desempenho da segurança, ajuste das políticas de segurança e treinamento do CyberRange, exigem automação para que os engenheiros de segurança tenham a chance de acompanhar a investida dos ataques.
Nas redes dinâmicas de hoje, em que a única constante é a mudança, manter o equilíbrio certo entre o desempenho da rede e os controles de segurança é um alvo móvel que exige políticas sólidas de gerenciamento de mudanças. São necessárias práticas automatizadas de teste e validação contínuos para garantir que a qualidade da experiência dos usuários não seja degradada e que a postura de segurança permaneça sólida.
Automação de testes de segurança da BreakingPoint
A BreakingPoint é a líder do setor em testes de desempenho de aplicativos e segurança de rede. Ao simular o tráfego legítimo do mundo real, negação de serviço distribuída (DDoS), explorações, malware e fuzzing, a BreakingPoint valida a infraestrutura de segurança de uma organização, reduz o risco de degradação da rede em quase 80% e aumenta a prontidão para ataques em quase 70%.
Os recursos exclusivos da BreakingPoint também podem ser acessados por meio de uma API REST diretamente ou por meio de uma biblioteca em Python, uma biblioteca ROBOT ou uma biblioteca TCL. Essas APIs oferecem aos usuários a flexibilidade de que precisam no mundo atual, em que o desenvolvimento e a entrega de DevOps e DevSecOps estão se tornando a norma.
Os recursos de automação da BreakingPoint permitem testes contínuos. Em cada estágio do ciclo de vida do desenvolvimento do produto, incluindo projeto, implementação, otimização e treinamento, a automação de testes de segurança da BreakingPoint pode simplificar os testes e oferecer benefícios exclusivos.
BreakingPoint
Avalie o nível de segurança de suas redes com aplicativos reais e uma gama completa de vetores de ameaças
BreakingPoint VE
Edição virtual do Breaking Point. Valide a postura de segurança de suas redes com aplicativos reais e uma gama completa de vetores de ameaças.
Nem todo suporte de automação de testes é o mesmo
O suporte à automação é apenas uma caixa de seleção em sua lista de requisitos?
A necessidade de automação em sua ferramenta de validação é um dado adquirido, mas os recursos de automação em diferentes ferramentas não são os mesmos. Expectativas claras de automação ajudarão no processo de seleção e a ferramenta certa tornará a automação mais fácil e rápida.
Cada estrutura de automação é única, no entanto, há alguns atributos comuns que a maioria exige. O suporte adequado à automação em uma ferramenta de teste facilitará a integração em praticamente qualquer estrutura. O Keysight BreakingPoint oferece esses recursos exclusivos:
- API REST orientada por modelo de dados bem projetada que usa JSON estruturado para transmitir informações
- Suporte para linguagens legadas, como TCL, e linguagens modernas, como Python
- Navegador de API REST interativo e integrado que permite que os testes sejam depurados com mais rapidez
- Acesso seguro à API para garantir que somente o uso autorizado da ferramenta de teste
- Documentação abrangente com amostras de apoio que são fáceis de navegar e pesquisar
Deseja ajuda ou tem dúvidas?