Sob demanda

Accelerating High-Fidelity End-to-End Image Simulation with Stand-Alone Workflows (European Session)

October 4, 2023

Data

10:00AM - 12:30 PM PT

Hora

2 horas

Duração

Virtual

Localização

Registre-se agora

Sobre este evento

Este webinar apresenta uma nova abordagem autônoma para simulação de imagens de alta fidelidade, sem a necessidade de uma conexão ativa com um ambiente completo de projeto óptico, permitindo fluxos de trabalho mais rápidos e eficientes. Ao dissociar a simulação de imagens do acesso direto à ferramenta de projeto de lentes, os usuários podem agora realizar análises rápidas e precisas da formação de imagens com flexibilidade e eficiência significativamente maiores.

No centro dessa abordagem está o uso dos Dados de Desempenho de Lentes (LPD) da Keysight: uma representação compacta e autônoma do comportamento das lentes, derivada de técnicas comprovadas de análise óptica. Os arquivos LPD capturam as características essenciais de desempenho necessárias para uma simulação de imagem realista, como resolução, aberrações e comportamento dependente do campo, sem expor detalhes proprietários do projeto das lentes.

Os participantes aprenderão como os arquivos LPD capturam informações críticas de desempenho das lentes e permitem simulações rápidas e de alta fidelidade, independentemente de o arquivo LPD ser gerado localmente ou obtido de um colega, parceiro externo ou fornecedor de lentes, sem expor detalhes proprietários do projeto. O webinar é concluído com uma demonstração que mostra o fluxo de trabalho em ação, ilustrando a velocidade, a flexibilidade e a eficiência da simulação de imagem autônoma de ponta a ponta usando arquivos LPD.

Quem deve participar desse evento?


Este webinar é ideal para profissionais das áreas de imagem e engenharia óptica que desejam acelerar os fluxos de trabalho de simulação e, ao mesmo tempo, proteger dados de projeto confidenciais, incluindo:

  • Engenheiros ópticos e projetistas de lentes que buscam maneiras mais rápidas de avaliar o desempenho da imagem sem acesso direto a modelos de projeto completos
  • Engenheiros de sistemas de imagem que trabalham com o desempenho de câmeras, sensores ou sistemas completos
  • Especialistas em simulação e modelagem com foco na geração e análise de imagens de alta fidelidade
  • Equipes de P&D que colaboram entre organizações ou com parceiros externos e precisam compartilhar dados de desempenho com segurança
  • Engenheiros e gerentes técnicos que buscam reduzir o tempo de desenvolvimento e melhorar a eficiência do fluxo de trabalho sem comprometer a precisão

Qualquer pessoa envolvida em simulação de imagens, validação de desempenho ou colaboração entre equipes se beneficiará dessa abordagem mais flexível e independente.

October 4, 2023

Data

10:00AM PT

Hora

90

Duração

Virtual

Localização

Registre-se agora