Sob demanda

低軌衛星電源系統模擬與測試

October 4, 2023

Data

10:00AM - 12:30 PM PT

Hora

2 horas

Duração

Virtual

Localização

Registre-se agora

Sobre este evento

A vida útil de um satélite em órbita geralmente ultrapassa 10 anos, e como não é possível realizar manutenção em órbita, a confiabilidade do sistema de alimentação é de vital importância. Os testes em solo devem simular com alto grau de realismo o ambiente real em órbita, a fim de validar de forma abrangente o funcionamento conjunto dos painéis solares, das baterias de lítio, do gerenciamento de energia e da carga útil do satélite. Por meio do simulador de painéis solares,simuladores de bateria (BSS) e cargas eletrônicas, cria-se um ambiente de teste completo para garantir a operação estável e de longo prazo do sistema de alimentação do satélite, proporcionando uma garantia confiável para a missão do satélite.

Inscreva-se agora mesmo ~

Quem deve participar desse evento?


Engenheiro de Alimentação Elétrica, Sistemas de Satélite e Testes

October 4, 2023

Data

10:00AM PT

Hora

90

Duração

Virtual

Localização

Registre-se agora