O que é a Distribuição de Espalhamento Bidirecional (BSDF) por Reflexão Interna Total (TIR)?

Definição de Distribuição de Espalhamento Bidirecional por Reflexão Interna Total (BSDF)

Em um projeto óptico, a função de distribuição de espalhamento bidirecional (BSDF) por reflexão interna total (TIR), também chamada de BSDF interna, corresponde a uma função de distribuição de espalhamento bidirecional medida em uma interface que separa dois meios diferentes. O objetivo é medir o espalhamento superficial a partir do interior de um material. Isso é especialmente relevante para materiais com superfície rugosa, nos quais os fenômenos de espalhamento superficial e reflexão interna total ocorrem simultaneamente em dois meios distintos. Veja a imagem para um exemplo de um guia de luz com textura VDI modelado no LightTools.

Exemplo de guia de luz com textura VDI modelado no LightTools

Como em qualquer BSDF, é preciso levar em consideração a orientação da luz. Esta ilustração mostra como se pode nomear cada caso. Essa medição pode ser muito útil quando o elemento de dispersão não pode ser considerado um difusor fino. Um condutor de luz, por exemplo, se combinado com acabamentos de superfície granulados, terá de considerar uma medição de BSDF por reflexão interna total (TIR).

Exemplos para levar em conta a orientação da luz

Por que o TIR é importante para um projeto óptico?

Juntamente com o BSDF clássico, o TIR BSDF é uma ferramenta essencial para medir a dispersão óptica angular. É um dos vários métodos que permitem conhecer, com a maior precisão possível, as características ópticas dos materiais que serão utilizados.

Em um projeto óptico, resultados precisos de simulação dependem de propriedades ópticas precisas. De fato, a geometria por si só não determina a distribuição da luz; são as propriedades ópticas que determinam como a energia e a direção dos raios se alteram. A melhor maneira de obter características precisas é medir o material diretamente e exportar os dados para utilizá-los em uma ferramenta de software óptico.

Medidas precisas beneficiam todo o processo de projeto:

  • Os projetistas ópticos precisam de propriedades ópticas precisas para simulações de traçado de raios.
  • Os engenheiros de P&D precisam projetar o material adequado com as propriedades ópticas desejadas.
  • O pessoal responsável pela garantia da qualidade deve controlar rigorosamente a verificação da qualidade no processo de fabricação.

Que solução a Keysight oferece para medir o TIR?

A TIR é uma das medições de dispersão mais complexas. A Keysight oferece duas soluções para a medição da TIR: o Keysight REFLET 180S e o Keysight Mini-Diff V2.

Keysight REFLET 180S

Isso requer uma configuração de medição especial, na qual a superfície polida superior não influencie os resultados do BSDF (perdas de Fresnel e dispersão). O método da Keysight utiliza uma lente hemisférica fixada à superfície polida superior, com um índice de refração o mais próximo possível do da amostra.

Este hemisfério elimina a refração da luz incidente/saída sobre a superfície que não é medida. O método da Keysight também utiliza um líquido de compatibilidade de índice para criar um contato óptico, eliminando assim a reflexão de Fresnel na interface.

Medição do BSDF com o Keysight REFLET 180S

Você pode então realizar uma medição padrão de BRDF ou BTDF usando o Keysight REFLET 180S.

Keysight REFLET 180S

Para caracterizar completamente uma amostra, você precisará de quatro configurações de medição diferentes.

Quatro configurações de medição para uma amostra no Keysight REFLET 180S

Esta figura mostra os resultados obtidos com o Keysight REFLET 180S para uma superfície de acabamento VDI.

Mini-Diff V2

Você também pode realizar medições TIR usando um instrumento Keysight Mini-Diff V2 em combinação com o LightTools e seu modelo de espalhamento Microfacet.

A solução combina o modelo de dispersão Microfacet do LightTools com uma medição BTDF realizada com o Mini-Diff V2: o BTDF frontal com um ângulo de incidência de 0°, medido em um único comprimento de onda. Essa configuração apresenta a vantagem de que não ocorrerá refração na superfície não medida.

O instrumento Keysight Mini-Diff V2 em combinação com o LightTools e seu modelo de dispersão Microfacet.

Depois de formatar os resultados das medições do Mini-Diff V2 no Excel, você pode importar os dados para o LightTools para o modelo Microfacet.

O modelo de espalhamento por microfacetas constrói um acabamento de superfície virtual com pequenas facetas. A inclinação dessas facetas é definida de modo que os raios que saem correspondam a uma determinada distribuição quando um feixe incide na superfície a partir de um determinado ângulo de incidência. Para quaisquer outros ângulos de incidência, o modelo calcula a distribuição de acordo com a geometria das microfacetas. É possível, então, utilizar essa geometria em todas as outras simulações.

Superfície rugosa modelada com facetas orientadas em pequena escala

O gráfico comparativo a seguir confirma a validade desse método, com os resultados da simulação apresentando grande proximidade com os resultados de medição equivalentes.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?