Analisadores de sinal Keysight de nível profissional

O melhor desempenho em um analisador de sinais de bancada

Os analisadores de sinal e espectro Keysight Pro estão disponíveis em duas classes. A classe XA6 inclui os modelos SA6320A, e a classe XA7 inclui os modelos UXA. Eles são ideais para pesquisa e desenvolvimento de última geração e testes de conformidade em alta velocidade com os padrões mais recentes, como 5G NR (FR1 e FR2), Wi-Fi 6E/7 e 802.11 ad/ay. Baseados em nossos modelos Expert, os analisadores de sinal Pro ultrapassam os limites de desempenho com nossa maior cobertura de frequência, largura de banda ultralarga e menor ruído de fundo — projetados para enfrentar seus desafios de medição mais difíceis, incluindo margens de projeto apertadas e modulações complexas. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou monte a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.

Cobertura de alta frequência

Análise de alta precisão de sistemas de comunicação de alto nível, radares e aplicações aeroespaciais que exigem testes de amplo espectro.

Largura de banda ultra ampla

A ampla largura de banda de análise, de 1 a 8 GHz, permite a captura e a análise simultâneas de vários sinais em amplas faixas de frequência para testes complexos de sistemas sem fio e de radar.

Nível de ruído mais baixo

Ruído ultrabaixo com extensão opcional do piso de ruído, permitindo a detecção de sinais fracos com clareza excepcional e interferência mínima por meio de um processamento de filtragem em duas etapas.

Clareza precisa do sinal

Os conversores internos projetados especificamente para aplicações de RF e micro-ondas fornecem medições precisas em ambientes sensíveis para pequenas variações de frequência.

prod_image
  • Frequência máxima

    50 GHz até 110 GHz

  • Análise máxima de largura de banda

    1 GHz até 8 GHz

  • Ruído de fase @1 GHz (10 kHz offset)

    -135 dBc/Hz

  • DANL @1 GHz

    -168 dBm até -164 dBm

  • Real Time Spectrum Analysis

    Varies

Perguntas frequentes