Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação Keysight Expert ATE estão disponíveis em duas classes. A classe NS1 inclui a série DP5700 e a classe NS4 inclui a série RP5900.
As fontes de alimentação Keysight Expert ATE estão disponíveis em duas classes. A classe NS1 inclui a série DP5700 e a classe NS4 inclui a série RP5900. Elas oferecem a precisão, velocidade e programabilidade aprimorada necessárias para testar com segurança sistemas complexos. A arquitetura da série Expert oferece resposta dinâmica rápida, controle preciso e recuperação eficiente de energia, otimizada para ambientes ATE exigentes que requerem testes de carga dinâmicos. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Controle preciso de tensão e corrente fornecido com processamento de comando de alta velocidade, ideal para testar rapidamente dispositivos eletrônicos de alta velocidade com circuitos de comutação rápida.
Ajusta as saídas dinamicamente com base nos requisitos do DUT, garantindo o fornecimento ideal de energia e evitando sobrecargas.
As portas de E/S digitais integradas permitem a integração direta com controladores de teste automatizados para sincronização com outros instrumentos de laboratório, como osciloscópios e geradores de funções.
Atinge 192 kW combinando várias unidades, permitindo o teste de sistemas maiores e de alta potência.
Maximum power
1500 W até 12000 W
Maximum voltage per output
20 V até 800 V
Maximum current per output
8 A até 240 A
Noise and ripple
9 mVpp até 2400 mVpp
Regenerative power
Varies
Measurement accuracy
9 mV até 480 mV
Output response time
3 ms até 30 ms
N6952A
O N6952A foi projetado para aplicações de equipamentos de teste automatizados (ATE) onde o alto desempenho é fundamental.
Pacote de Precisão (Opção 301)
Aprimoramentos de medição (Opção 302)
Aprimoramentos de fonte e velocidade (Opção 303)
• Relés (Opções 760 e 761)
Ao projetar sistemas ATE de alto desempenho, há uma arte nas escolhas que você faz quando solicitado a “integrar rapidamente e testar mais rápido dentro do orçamento”. É por isso que as fontes de alimentação CC da série N6900 da Keysight são pequenas, flexíveis e líderes de mercado em velocidade. E com nossa arquitetura VersaPower, você pode ajustar o N6900 para obter o equilíbrio ideal entre cobertura de teste, qualidade e tempo.
Transforme qualquer fonte de alimentação APS não apenas em uma fonte, mas também em uma carga, o que é excelente para aplicações de armazenamento de energia. Adicione operação completa de 2 quadrantes a qualquer fonte de alimentação APS com a unidade dissipadora de energia APS N7909A.
Se você tem aplicações ATE que exigem um fornecimento e medição dinâmicos de alta velocidade e com recursos completos, considere as fontes de alimentação da série APS N7900.
Software BenchVue habilitado: faça mais com seu PC e instrumento juntos, sem necessidade de programação. Controle facilmente suas fontes de alimentação para definir parâmetros e criar rapidamente testes automatizados em seu PC.
Baixe o aplicativo BenchVue Basicgratuitamente para controlar seus instrumentos.
N6972A
O N6972A foi projetado para aplicações de equipamentos de teste automatizados (ATE) onde o alto desempenho é fundamental.
Pacote de Precisão (Opção 301)
Aprimoramentos de medição (Opção 302)
Aprimoramentos de fonte e velocidade (Opção 303)
Relés (Opções 760 e 761)
Ao projetar sistemas ATE de alto desempenho, há uma arte nas escolhas que você faz quando solicitado a “integrar rapidamente e testar mais rápido dentro do orçamento”. É por isso que as fontes de alimentação CC da série N6900 da Keysight são pequenas, flexíveis e líderes de mercado em velocidade. E com nossa arquitetura VersaPower, você pode ajustar o N6900 para obter o equilíbrio ideal entre cobertura de teste, qualidade e tempo.
Transforme qualquer fonte de alimentação APS não apenas em uma fonte, mas também em uma carga, o que é excelente para aplicações de armazenamento de energia. Adicione operação completa de 2 quadrantes a qualquer fonte de alimentação APS com a unidade dissipadora de energia APS N7909A.
Se você tem aplicações ATE que exigem um fornecimento e medição dinâmicos de alta velocidade e com recursos completos, considere as fontes de alimentação da série APS N7900.
Software BenchVue habilitado: faça mais com seu PC e instrumento juntos, sem necessidade de programação. Controle facilmente suas fontes de alimentação para definir parâmetros e criar rapidamente testes automatizados em seu PC.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
RP5943A
O sistema de alimentação regenerativa RP5943A da Keysight é uma fonte de alimentação CC regenerativa bidirecional de saída única com recursos de segurança altamente integrados que protegem tanto as pessoas quanto o dispositivo em teste.
O sistema de energia regenerativa RP5943A da Keysight oferece uma fonte de alimentação CC bidirecional de saída única com recursos de segurança integrados que protegem sua equipe e o dispositivo em teste. Seu design regenerativo devolve energia à rede de forma limpa, ajudando a reduzir o consumo de energia e os custos de refrigeração.
O RP5943A combina funcionalidades de fonte e carga perfeitas em um pacote compacto de 2U de altura, ajudando você a economizar energia, minimizar o espaço ocupado e reduzir o tempo de integração.
O RP5943A permite que você faça o seguinte:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O sequenciamento de saída é um recurso que permite aos usuários programar uma série de etapas de tensão ou corrente ao longo do tempo, garantindo uma sequência de fornecimento de energia precisa e automatizada. Isso é crucial para simular condições operacionais do mundo real, como sequências de inicialização e desligamento em sistemas eletrônicos complexos. Os principais benefícios incluem:
1. Simulando condições de inicialização do mundo real
Muitos dispositivos eletrônicos requerem uma sequência específica de inicialização para funcionar corretamente. Por exemplo, microprocessadores, FPGAs e circuitos multirails devem receber energia em uma ordem controlada para evitar danos.
2. Prevenindo corrente de irrupção e picos de energia
Aumentar gradualmente a tensão e a corrente ajuda a evitar picos de energia inesperados que podem danificar componentes sensíveis.
3. Automatizando procedimentos de teste
Os engenheiros podem definir perfis complexos de tensão/corrente sem ajustar manualmente as configurações de energia. Isso é útil em configurações de teste automatizadas, fabricação e testes de confiabilidade.
4. Garantindo conformidade com padrões de energia
Muitas normas industriais especificam requisitos rigorosos de sequenciamento de energia para telecomunicações, eletrônica automotiva e sistemas industriais.
Sim. A maioria das fontes de alimentação do sistema suporta controle remoto por meio de interfaces como LAN (Ethernet), USB e GPIB. Elas geralmente usam linguagens de programação padrão (como Python, C++ ou LabVIEW) com comandos SCPI para automação.
As fontes de alimentação do sistema utilizam refrigeração por ventilador com gerenciamento térmico inteligente para regular a temperatura e manter o desempenho ideal. Esses mecanismos de refrigeração garantem uma dissipação de calor eficiente para evitar o superaquecimento e prolongar a vida útil dos componentes internos.
A maioria das fontes de alimentação CC do sistema geralmente inclui funções integradas para criar rampas de tensão/corrente personalizadas, pulsos ou ondas senoidais, permitindo que os usuários testem como seus dispositivos respondem a condições de energia variáveis.