So führen Sie VCSEL-LIV-Tests durch

Modulare Quellenmesseinheit
+ Modulare Quellenmesseinheit

VCSEL-LIV-Messung durchführen

Die Licht-Strom-Spannungs-Messung (LIV-Messung) wird häufig zur Charakterisierung von VCSELs (Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers) eingesetzt, da sie die Änderung der optischen Ausgangsleistung und der Vorwärtsspannung bei Variation des Ansteuerstroms erfasst. Ein LIV-Messaufbau muss die Erzeugung schmaler Stromimpulse, die gleichzeitige Spannungsmessung und die Stromerfassung mittels Photodiode ermöglichen, um die Wechselwirkung zwischen emittiertem Licht und elektrischem Verhalten zu erfassen.

Das Messverfahren beinhaltet die Erzeugung kurzer Stromimpulse zur Minimierung der Eigenerwärmung, die Erfassung transienter Reaktionen mit hoher Abtastrate und die Synchronisierung mehrerer Kanäle zur Ausrichtung der Laserdioden- und Fotodiodenmessungen. Genaue Ergebnisse hängen von einer präzisen Zeitsteuerung, induktivitätsarmen Kabeln und Messpfaden mit hoher Bandbreite ab, um das dynamische Verhalten im Pulsbetrieb zu erfassen.

VCSEL LIV Testmesslösung

Für LIV-Tests müssen kurze Stromimpulse erzeugt und mehrere Messkanäle synchronisiert werden, um elektrische und optische Reaktionen präzise zu erfassen. Die Lösung integriert eine Source-Measure-Unit-Plattform (SMU) mit hoher Kanaldichte, die gepulste Stromerzeugung und Hochgeschwindigkeitsdigitalisierung ermöglicht. Sie unterstützt synchronisierte Mehrkanalmessungen mit einer Zeitgenauigkeit von unter 50 ns und ermöglicht so eine präzise Ausrichtung zwischen Laserdiodenansteuerung und Fotodiodenreaktion. Das System verwendet zudem induktivitätsarme Kabel und Fernspannungsmessung, um durch Kabeleffekte verursachte Fehler zu minimieren. Dank hoher Abtastraten und kompakter Mehrkanalintegration ermöglicht die Lösung eine präzise dynamische Charakterisierung und skalierbare Paralleltests.

Blockschaltbild der VCSEL LIV Test- und Messlösung anzeigen

So führen Sie VCSEL-LIV-Tests durch

Entdecken Sie Produkte in unserer VCSEL LIV Testmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?