Minderung von Seitenkanal-Leckagen

Seitenkanalanalyse
+ Seitenkanal-Analyse

Leckagen in eingebetteten Geräten analysieren

Die Seitenkanalvalidierung erfordert eine kontrollierte Ausführung von kryptografischem Code, während physikalische Emissionen wie Stromverbrauch oder elektromagnetische Strahlung erfasst werden. Der Workflow kombiniert Gerätesteuerung, Triggerung, Erfassung und Signalverarbeitung, damit Gutachter beobachten können, ob sensible Operationen während der realen Ausführung messbare Leckagen erzeugen.

Programmiermuster und Implementierungsentscheidungen können dann anhand des gemessenen Verhaltens unter Verwendung wiederholter Erfassungen, statistischer Prüfungen und kryptanalytischer Analysen überprüft werden. Dieser Prozess hilft Ingenieuren, Zeitbereiche zu identifizieren, die mit potenzieller Informationspreisgabe verbunden sind, und Schwachstellen in Bezug auf Vertraulichkeit und Integrität in sicherheitskritischen eingebetteten Geräten zu reduzieren.

Seitenkanalleckage-Minderungslösung

Die Leckageminderung beginnt mit der Erfassung wiederholbarer physikalischer Spuren von einem Prüfling und deren Analyse durch Erfassungs-, Signalverarbeitungs- und kryptanalytische Workflows, die sensible Implementierungsdetails aufdecken. Die Seitenkanalanalyse-Lösung von Keysight hilft Ingenieuren, eingebettete Geräte, Chips und Smartcards durch hochauflösende Leistungs- und elektromagnetische Emissionsanalyse, einschließlich differentieller Leistungsanalyse, zu bewerten. Sichere Programmier- und Implementierungspraktiken reduzieren Leckagen und fehlerinduzierte Schwachstellen zusätzlich.

Blockdiagramm unserer Seitenkanalleckage-Minderungslösung anzeigen

Seitenkanalleckagen mindern

Produkte für unsere Seitenkanalleckage-Minderungslösung erkunden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?