G800GE

Automatisierungsfähige Systeme zur Ethernet-Validierung von 50GE bis 800GE

Die Multiraten-Testsysteme von Keysight bieten hochleistungsfähige, spurgenaue Ethernet-Validierung von 50GE bis 800GE in einem kompakten, laborfreundlichen Gehäuse. Durch die Kombination von PAM4-BER-Analyse, Echtzeit-FEC-Analyse und Layer-1- bis Layer-2-Verkehrsgenerierung ermöglichen diese Systeme Tests über verschiedene Geschwindigkeiten und Schnittstellen hinweg ohne Neuverkabelung oder manuelle Spurumleitung. Multiraten-Plattformen unterstützen Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionstestingenieure bei der Beschleunigung der Fehlersuche, der Validierung der Leistung von Silizium, Transceivern und Kabeln/Retimern sowie der Sicherstellung der Multilane-Interoperabilität, einschließlich der Einhaltung von Standards in Kombination mit einer oszilloskopbasierten Compliance-Suite. Wählen Sie ein Modell anhand der benötigten Portanzahl, Schnittstellengeschwindigkeiten und Schnittstellentypen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Flexibilität des Multispeed-Anschlusses

Unterstützt OSFP800-, QSFP‑DD- und Koaxial-Verbindungsschnittstellen von 100GE bis 800GE, keine Neukonfiguration erforderlich.

Echtzeit-FEC-Analyse

Überwachen Sie die FEC-Leistung von RS-544 (KP4) mit Symbolfehlerdichte, Burst-Toleranz und Lane-Marge, um schwache Verbindungen und Retimer-Probleme schnell zu erkennen.

Erweitertes BERT-Debugging

Nutzen Sie die FEC-fähige Bitfehlerverteilung für eine präzise Fehlervisualisierung und beschleunigte Fehlersuche an Empfängern und Kabeln ohne physische FEC-Hardware.

Integration von Laborinstrumenten

Integration mit Keysight Tischoszilloskopen für PAM4-Augen-, Jitter-Analyse und synchronisierte Konformitätsprüfung über gemeinsame Trigger. 

Produktbild
  • Ports

    2 bis 4

  • Interface speed modes

    800G, 400G

  • Interface

    QSFP-DD, OSFP800

  • Protocol support

    Ethernet

Häufig gestellte Fragen