Pro ATE Systemnetzteile

Vollwertige Netzteile mit regenerativen Optionen

Die Keysight Pro ATE-Netzteile sind in zwei Klassen erhältlich: Die NS1-Klasse umfasst die N7900-Serie, die NS4-Klasse die RP7900-Serie. Es handelt sich um leistungsstarke, automatische DC-Netzteile, die speziell für automatisierte Testumgebungen entwickelt wurden, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Flexibilität erfordern. Mit bis zu 30 kW Leistung im kompakten 5U-Gehäuse bieten unsere Pro-Modelle schnelle Reaktionszeiten, weite Spannungs- und Strombereiche sowie präzise Steuerung für ein breites Spektrum dynamischer Testanwendungen. Unsere Pro ATE-Netzteile eignen sich ideal zum Testen von Automobilkomponenten, Luft- und Raumfahrtsystemen sowie Industrieelektronik. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Netzteil speziell für Ihre Anwendung.

Extrem hohe Leistung

Testen Sie Hochleistungssysteme bis zu 30 kW – wie z. B. Systeme für erneuerbare Energien, elektrische Fahrzeugantriebe, Rechenzentren und industrielle Motorantriebe – mit einer einzigen integrierten Einheit.

Echtzeitsteuerung

Die hardwarebasierte Steuerung ermöglicht die sofortige Anpassung von Spannung und Stromstärke anhand externer Sensoren oder Trigger und unterstützt so eine Testumgebung mit geschlossenem Regelkreis.

Hochgeschwindigkeitsdigitalisierung

Bietet eine Abtastrate von bis zu 1,6 MSa/s für Spannung und Strom und ermöglicht so die Erfassung und Analyse von Wellenformen in Oszilloskopqualität direkt vom Netzteil aus.

Eingebauter AWG 

Dynamische realweltliche Stromversorgungsbedingungen simulieren, indem komplexe, zeitlich veränderliche Spannungs- und Stromprofile direkt vom Netzteil ausgegeben werden. 

Produktbild
  • Maximum power

    1000 W bis 30 kW

  • Maximum voltage per output

    9 V bis 2000 V

  • Maximum current per output

    16.7 A bis 800 A

  • Input phase voltage

    Single Phase 100/240 VAC, 3 Phase 200/208 VAC, 3 Phase 400/480 VAC

  • Noise and ripple

    9 mVpp bis 3000 mVpp

  • Regenerative power

    Varies

  • Measurement accuracy

    3.7 mV bis 750 mV

  • Output response time

    0.080 ms bis 1 ms

Beliebteste Konfigurationen

Mein Produkt erstellen
Abbildung eines Gleichstromnetzteils des ATE-Systems der Klasse NS1, 1 kW
NS1-Klasse ATE-System-Gleichstromnetzteil, 1 kW
Modell
N7953A
Maximale Leistung
1000 W
Maximale Spannung pro Ausgang
60 V
Maximaler Strom pro Ausgang
16.7 A
Eingangsphasenspannung
Einphasig 100/240 V AC
Rauschen und Restwelligkeit
9 mVpp
Regenerative Energie
Nein
Messgenauigkeit
24 mV
Reaktionszeit des Ausgangs
0.5 ms
Abbildung des Gleichstromnetzteils des ATE-Systems der NS4-Klasse, 10 kW, 400/480 V AC, regenerativ
Gleichstromnetzteil für ATE-Systeme der Klasse NS4, 10 kW, 400/480 V AC, regenerativ
Modell
RP7943A
Maximale Leistung
10 kW
Maximale Spannung pro Ausgang
20 V
Maximaler Strom pro Ausgang
800 A
Eingangsphasenspannung
3-phasig 400/480 V Wechselstrom
Rauschen und Restwelligkeit
30 mVpp
Regenerative Energie
Ja
Messgenauigkeit
6 mV
Reaktionszeit des Ausgangs
0.080 ms
Abbildung einer 30 kW, 400/480 V AC, regenerativen Anlage
30 kW, 400/480 V AC, regenerative
Modell
RP7982A
Maximale Leistung
30 kW
Maximale Spannung pro Ausgang
1000 V
Maximaler Strom pro Ausgang
90 A
Eingangsphasenspannung
3-phasig 400/480 V Wechselstrom
Rauschen und Restwelligkeit
1500 mVpp
Regenerative Energie
Ja
Messgenauigkeit
375 mV
Reaktionszeit des Ausgangs
0.2 ms

Häufig gestellte Fragen