Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet RF-Vektor-Transceiver in drei Leistungsklassen für drahtlose Testgeräte, Multiband- und Multiport-RF-Transceiver an.
Breitband-HF-Transceiver-Prüfung
Hohe Kanaldichte, Signalerzeugung und Analyse
Umfassende Prüfung von drahtlosen Geräten
Modulare Vektor-Transceiver, Controller und Chassis.
Die Multiband-HF-Vektor-Transceiver von Keysight werden jetzt in einer einzigen Leistungsklasse, der VT5-Klasse, angeboten und umfassen die Multiband-HF-Vektor-Transceiver S9100A-S9130A. Diese Transceiver bieten eine breite Frequenzabdeckung und große Bandbreite und ermöglichen so umfassende Tests von 5G-Infrastrukturgeräten, einschließlich Senden, Empfangen, Sie unterstützen Fading-Simulationen und Over-the-Air-Szenarien (OTA). Sowohl die 5G-Frequenzbereiche 1 (FR1, Sub-6 GHz) als auch 2 (FR2, Millimeterwellen) werden in einem kompakten Gehäuse unterstützt. Skalierbares System, das die Einrichtung vereinfacht und sich an veränderte Anforderungen anpasst. Nutzen Sie das umfangreiche Keysight-Softwareportfolio für Signalgenerierung und -analyse sowie die optimierte Funktionalität. Automatisierung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Die Multiport-RF-Vektortransceiver von Keysight sind jetzt in einer einzigen Leistungsklasse, der VT7-Klasse, erhältlich und umfassen die Serien E6400A und S9160A. Diese Transceiver ermöglichen skalierbare, leistungsstarke 5G-Tests mit bis zu 64 phasen- und zeitkohärenten RF-Transceivern und vereinfachen so die Validierung von MIMO und Beamforming. Die Plattform unterstützt Frequenzen bis zu 7,25 GHz und 200 MHz Bandbreite pro Port und eignet sich daher für eine Vielzahl von Einsatzszenarien ohne Hardwareänderungen. Die hohe Signalqualität gewährleistet präzise Tests komplexer Modulationsverfahren, während die modulare Architektur ein einfaches Upgrade im Zuge der Weiterentwicklung von Mobilfunkstandards ermöglicht. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Die drahtlosen Testgeräte von Keysight werden jetzt in einer einzigen Leistungsklasse, der VT4-Klasse, angeboten und umfassen die drahtlosen Testgeräte der E6600-Serie. Diese Testgeräte optimieren die Forschung und Entwicklung sowie die Fertigungstests von drahtlosen Geräten, die mehrere Standards unterstützen – darunter 5G New Radio (NR), Wi-Fi® 802.11ax und WLAN – alles auf einer einzigen Plattform. Diese für die Serienproduktion optimierten Testsysteme bieten dank leistungsstärkerer Hardware und robuster Softwareautomatisierung einen hohen Durchsatz und reduzieren so die Kosten. Verzögerungen minimieren und maximale Effizienz erzielen. Ihr modulares, skalierbares Design passt sich sich ändernden Testanforderungen an und vereinfacht gleichzeitig Einrichtung und Integration. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Die modularen PXIe-Vektortransceiver von Keysight ermöglichen eine flexible und skalierbare Signalgenerierung und -analyse und eignen sich ideal für die Fertigungsprüfung von drahtlosen Geräten, HF-Leistungsverstärkern und Frontend-Modulen. In Kombination mit PXIe-Controllern, Frequenzreferenzen und Frequenzsynthesizern bilden sie ein komplettes Testsystem und bieten präzise, synchronisierte Leistung sowie eine optimierte Automatisierung zur Beschleunigung des Durchsatzes und zur Optimierung der Produktionsabläufe. Mit Modellen, die maximale Frequenzen von 60 MHz bis 26,5 GHz und Bandbreiten bis zu 1,2 GHz unterstützen, finden Sie garantiert den passenden modularen Signalgenerator für Ihre Anwendung.
Die Multiband-HF-Vektor-Transceiver von Keysight werden jetzt in einer einzigen Leistungsklasse, der VT5-Klasse, angeboten und umfassen die Multiband-HF-Vektor-Transceiver S9100A-S9130A. Diese Transceiver bieten eine breite Frequenzabdeckung und große Bandbreite und ermöglichen so umfassende Tests von 5G-Infrastrukturgeräten, einschließlich Senden, Empfangen, Sie unterstützen Fading-Simulationen und Over-the-Air-Szenarien (OTA). Sowohl die 5G-Frequenzbereiche 1 (FR1, Sub-6 GHz) als auch 2 (FR2, Millimeterwellen) werden in einem kompakten Gehäuse unterstützt. Skalierbares System, das die Einrichtung vereinfacht und sich an veränderte Anforderungen anpasst. Nutzen Sie das umfangreiche Keysight-Softwareportfolio für Signalgenerierung und -analyse sowie die optimierte Funktionalität. Automatisierung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Die Multiport-RF-Vektortransceiver von Keysight sind jetzt in einer einzigen Leistungsklasse, der VT7-Klasse, erhältlich und umfassen die Serien E6400A und S9160A. Diese Transceiver ermöglichen skalierbare, leistungsstarke 5G-Tests mit bis zu 64 phasen- und zeitkohärenten RF-Transceivern und vereinfachen so die Validierung von MIMO und Beamforming. Die Plattform unterstützt Frequenzen bis zu 7,25 GHz und 200 MHz Bandbreite pro Port und eignet sich daher für eine Vielzahl von Einsatzszenarien ohne Hardwareänderungen. Die hohe Signalqualität gewährleistet präzise Tests komplexer Modulationsverfahren, während die modulare Architektur ein einfaches Upgrade im Zuge der Weiterentwicklung von Mobilfunkstandards ermöglicht. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Die drahtlosen Testgeräte von Keysight werden jetzt in einer einzigen Leistungsklasse, der VT4-Klasse, angeboten und umfassen die drahtlosen Testgeräte der E6600-Serie. Diese Testgeräte optimieren die Forschung und Entwicklung sowie die Fertigungstests von drahtlosen Geräten, die mehrere Standards unterstützen – darunter 5G New Radio (NR), Wi-Fi® 802.11ax und WLAN – alles auf einer einzigen Plattform. Diese für die Serienproduktion optimierten Testsysteme bieten dank leistungsstärkerer Hardware und robuster Softwareautomatisierung einen hohen Durchsatz und reduzieren so die Kosten. Verzögerungen minimieren und maximale Effizienz erzielen. Ihr modulares, skalierbares Design passt sich sich ändernden Testanforderungen an und vereinfacht gleichzeitig Einrichtung und Integration. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Die modularen PXIe-Vektortransceiver von Keysight ermöglichen eine flexible und skalierbare Signalgenerierung und -analyse und eignen sich ideal für die Fertigungsprüfung von drahtlosen Geräten, HF-Leistungsverstärkern und Frontend-Modulen. In Kombination mit PXIe-Controllern, Frequenzreferenzen und Frequenzsynthesizern bilden sie ein komplettes Testsystem und bieten präzise, synchronisierte Leistung sowie eine optimierte Automatisierung zur Beschleunigung des Durchsatzes und zur Optimierung der Produktionsabläufe. Mit Modellen, die maximale Frequenzen von 60 MHz bis 26,5 GHz und Bandbreiten bis zu 1,2 GHz unterstützen, finden Sie garantiert den passenden modularen Signalgenerator für Ihre Anwendung.
Die Keysight RF-Vektor-Transceiver-Software ist für verschiedene Anwendungen und Standards wie 5G NR, MIMO, Massive MIMO, O-RAN und OTA-Tests optimiert und bietet eine umfassende Abdeckung drahtloser Standards sowie eine effiziente Automatisierung für Testsequenzen mit hohem Durchsatz. Kombinieren Sie Ihre RF-Vektor-Transceiver-Software mit Zubehör wie einem mmWave-Fernfunkkopf oder einem Leistungssensor, um die optimalen Messungen für Ihre Anwendung durchzuführen.
Drahtlose Kommunikation
Verkürzung der Testzeit für RF-Leistungsverstärker mit Signalverarbeitungstechniken
Drahtlose Kommunikation
Validierung von Ultrabreitbandgeräten (UWB) mittels präziser Zeitmessungen.
Drahtlose Kommunikation
Führen Sie genaue Abstandsberechnungen zwischen UWB-Geräten durch.
Drahtlose Kommunikation
Validierung der Leistungsfähigkeit von mMIMO-Funktransceivern mit bis zu 64 TRX.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein HF-Vektor-Transceiver ist ein Test- und Messgerät, das vektormodulierte HF-Signale sendet und empfängt und dabei sowohl Amplituden- als auch Phaseninformationen erhält, die für moderne drahtlose Standards wie Quadature Phase-Shift Keying (QPSK), Quadature Amplitude Modulation (QAM) und Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) erforderlich sind.
HF-Vektortransceiver werden häufig zur Erzeugung, Analyse und Validierung komplexer Funksignale in Technologien wie 5G, WLAN, Bluetooth, Radar und Satellitenkommunikation eingesetzt. Sie integrieren HF-Auf- und Abwärtsmischung, hochlineare Verstärker, rauscharme Lokaloszillatoren und Basisbandverarbeitung und decken damit einen breiten Frequenzbereich von MHz bis Millimeterwellen ab. Plattformen von Keysight Technologies finden breite Anwendung in Forschungs- und Entwicklungs-, Validierungs- und Fertigungsumgebungen.
Ein Multiband-Vektor-Transceiver ist ein hochentwickeltes HF-Instrument, das in der Lage ist, vektormodulierte Signale über mehrere Frequenzbänder hinweg zu senden und zu empfangen, wie z. B. den Sub-7-GHz-Bereich (FR1) und den Millimeterwellenbereich (FR2), der in 5G und anderen drahtlosen Technologien verwendet wird.
Durch die Unterstützung komplexer Modulationsverfahren und die präzise Steuerung von Phase und Amplitude ermöglicht es genaue Tests fortschrittlicher Funktionen wie 5G-Carrier-Aggregation, Beamforming und MIMO über ein breites Frequenzband. Dank ihrer Fähigkeit, in mehreren Frequenzbändern zu arbeiten, eignen sie sich ideal zur Validierung von Multiband-Geräten in 5G-Mobilfunknetzen und vereinfachen gleichzeitig Testaufbauten und reduzieren die Gerätekomplexität.
MIMO ist eine intelligente Antennentechnologie. Sie nutzt mehrere Antennen sowohl am Sender als auch am Empfänger, um das Funkfrequenzspektrum effizienter zu nutzen. Mathematische Algorithmen verteilen die Nutzerdaten auf mehrere Sender. Die übertragenen Signale sind dreidimensional und werden durch Zeit, Frequenz und Ort beschrieben. Dieses räumliche Multiplexing ist eine gängige Übertragungstechnik in MIMO, um unabhängige und separat codierte Datensignale von jeder der Sendeantennen zu übertragen. Die Raumdimension wird somit mehrfach genutzt (gemultiplext). Am Empfänger ermöglicht ein spezielles Kanalkalibrierungssignal am Anfang des Pakets die Identifizierung der verschiedenen Signale während der Rekombination. Durch die Trennung der verschiedenen Pfade in der Funkverbindung kann das MIMO-Funksystem mehrere Signale gleichzeitig auf derselben Frequenz übertragen und so die Spektrumsnutzung verbessern.
Aktuell werden drahtlose Signale, die über einzelne Antennen übertragen werden, durch Hügel, Gebäude, Täler und andere Landschaftsmerkmale gestört. Diese zeitlich getrennten alternativen Signalwege, die sogenannten Mehrwegeausbreitungseffekte, führen zu Verzerrungen wie Fading, Signalabschwächung oder Ablenkungseffekten. Dieser Verlust an Signalintegrität behindert die breitere Akzeptanz drahtloser Technologien. MIMO-Funk nutzt die verschiedenen Wege, die ein Funksignal zwischen Sender und Empfänger zurücklegt. Die Signale sind nun räumlich verteilt. Zusätzlich bieten die mehreren Wege oder Kanäle eine höhere Signalkapazität. Diese zusätzliche Kapazität kann für höhere Datenraten und Datenredundanz genutzt werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Signalwiederherstellung am Empfänger verbessert wird.
Das Ziel von MIMO ist letztendlich die messbare Verbesserung der spektralen Effizienz (Bit/s/Hz), der Reichweite (Zellenradius) und der Signalqualität (Bitfehlerrate bzw. Paketfehlerrate). Mit der Erreichung dieser Ziele eröffnen sich weitere Anwendungsmöglichkeiten für neue drahtlose Technologien wie WLAN, Breitband-Funkzugang (BWA) und Mobilfunk. Diese Fortschritte sind jedoch mit Kosten verbunden. Mehrere Antennen erhöhen die Kosten und Komplexität der Hochfrequenztechnik, und mathematisch anspruchsvolle DSP-Algorithmen stellen Entwickler und Hersteller vor Herausforderungen.
Ein HF-Vektortransceiver sollte hinsichtlich Frequenzbereich, Bandbreite, Kanalanzahl, Signalqualität und Automatisierungsanforderungen auf das zu testende System abgestimmt sein. Für 5G sind Frequenzbereich 1 (FR1), Frequenzbereich 2 (FR2), Over-the-Air-Funktionalität (OTA) und MIMO-Unterstützung (Multiple-Input Multiple-Output) priorisiert. Für Radar- und Luftfahrtanwendungen liegt der Fokus auf Phasenkohärenz, Zeitgenauigkeit, geringem Phasenrauschen sowie reproduzierbarer Signalgenerierung und -analyse. Keysight.com bietet eine Übersicht über HF-Vektortransceiver für Multiband-, Multiport-, Wireless-Test-Set- und modulare Plattformen und unterstützt Ingenieure bei der Auswahl des passenden Geräts für ihre Test-, Validierungs- und Konformitätsprozesse.
Die wichtigsten Spezifikationen für HF-Vektortransceiver sind Frequenzbereich, momentane Bandbreite, Fehlervektormagnitude (EVM), Kanalanzahl, Phasenkohärenz, Dynamikbereich und Automatisierungsunterstützung. Der Frequenzbereich bestimmt, ob die Plattform den Bereich unter 6 Gigahertz (GHz), Millimeterwellen (mmWave) oder beides abdeckt. Die Bandbreite beeinflusst die Fähigkeit zur Erzeugung und Analyse von Breitbandsignalen, die in 5G-, WLAN-, Radar- und Satellitensystemen verwendet werden. Die EVM gibt die Modulationsgenauigkeit für Konformitäts- und Validierungstests an. Kanalanzahl und -synchronisation sind entscheidend für MIMO-, Beamforming- und Mehrportgeräte. Keysight.com listet Plattformen auf, die eine breite Frequenzabdeckung, große Bandbreite und skalierbare Mehrkanaltests unterstützen.
Ein HF-Vektor-Transceiver vereint Signalerzeugung und Signalanalyse auf einer synchronisierten Plattform, während separate Signalgeneratoren und -analysatoren eine externe Koordination zwischen den Geräten erfordern. Diese integrierte Architektur trägt zur Reduzierung der Komplexität des Aufbaus, zur Verbesserung der Timing-Ausrichtung und zur Unterstützung schnellerer Test-, Validierungs- und Konformitätsprozesse bei. Ein Transceiver kann vektormodulierte Signale senden und empfangen und dabei die Amplituden- und Phaseninformationen erhalten, die für Quadraturphasenumtastung (QPSK), Quadraturamplitudenmodulation (QAM) und Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) benötigt werden. Separate Geräte können für spezielle Messungen weiterhin nützlich sein, HF-Vektor-Transceiver werden jedoch häufig für reale drahtlose, Radar- und Mehrkanal-Testsysteme bevorzugt.
HF-Vektortransceiver werden zur Erzeugung, Analyse und Validierung komplexer HF-Signale in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Halbleiterindustrie, Automobilindustrie und Fertigung eingesetzt. Zu den gängigen Anwendungen zählen 5G New Radio (NR), Wi-Fi, Wireless Local Area Network (WLAN), Open Radio Access Network (O-RAN), Over-the-Air-Tests (OTA), Radar, Satellitenkommunikation, Ultrabreitband (UWB), HF-Leistungsverstärkertests und die Validierung von Frontend-Modulen. Keysight.com stellt Anwendungsfälle für HF-Vektortransceiver in der drahtlosen Kommunikation, der Produktionsleistungssteigerung von HF-Leistungsverstärkern, UWB-Messungen und Massive MIMO Beamforming vor. Diese Systeme unterstützen Ingenieure bei der Überprüfung von Leistung, Interoperabilität und Konformität vor der Implementierung.
HF-Vektor-Transceiver ermöglichen Echtzeit-Signalverarbeitung und Closed-Loop-Tests durch die Kombination von synchronisierter Signalgenerierung, Signalerfassung, Basisbandverarbeitung und Softwaresteuerung in einem einzigen Testablauf. Bei der Closed-Loop-Validierung stimuliert der Transceiver ein Prüfling (DUT), erfasst dessen Reaktion, verarbeitet das Ergebnis und passt die nächste Testbedingung automatisch an. Dies ist besonders nützlich für 5G-Mobilfunk, Beamforming, Radar und adaptive Funksysteme, bei denen sich das Verhalten in der Praxis dynamisch ändert. Keysight.com weist darauf hin, dass die Software von HF-Vektor-Transceivern Signalgenerierung, -analyse, -automatisierung und Hochdurchsatz-Testsequenzierung für standardbasierte Test-, Validierungs- und Konformitätsworkflows unterstützt.
Ein HF-Vektortransceiver lässt sich durch Softwaresteuerung, synchronisiertes Timing, kalibrierte Signalwege und skalierbare Mehrkanal-Hardware in automatisierte Testsysteme integrieren. Für MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), Beamforming und Mehrkanalvalidierung sind phasen- und zeitkohärente Kanäle, gemeinsame Referenzen, Triggerung und wiederholbare Kalibrierung von Bedeutung. PXIe-Systeme (Peripheral Component Interconnect Extensions for Instrumentation) sind ideal, wenn hoher Durchsatz, kompakte Bauweise und modulare Erweiterung erforderlich sind. Keysight.com beschreibt modulare PXIe-Vektortransceiver, die in Kombination mit Controllern, Frequenzreferenzen und Synthesizern synchronisierte automatisierte Testsysteme ermöglichen, sowie Mehrport-HF-Transceiver mit bis zu 64 phasen- und zeitkohärenten HF-Kanälen für die 5G-Validierung.