IoT-Funktest

Optimierte BLE- und WLAN-Tests für eine schnellere IoT-Validierung

Die IoT-Funktestlösungen von Keysight bieten eine umfassende Plattform für leitungsgebundene und drahtlose (OTA) Tests von Bluetooth® Low Energy (BLE)- und WLAN-Geräten (802.11a/b/g/n/ac). Unsere IoT-Funktestlösungen wurden entwickelt, um den Produktionsdurchsatz zu steigern und ermöglichen echtes paralleles Testen von bis zu vier Geräten gleichzeitig. Sie liefern Messwerte für Sender und Empfänger, darunter Kanalleistung, Leistungshüllkurve, Paketfehlerrate (PER) und Scan-Antwort-Durchsatz. Dank intuitiver Softwaretools für eine optimierte Testentwicklung und -automatisierung eignen sich unsere Lösungen ideal für Fertigung, F&E-Validierung und Endmontageprüfung. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Paralleler Multigerätetest

Testen Sie bis zu vier BLE- oder WLAN-Geräte gleichzeitig, wodurch der Produktionsdurchsatz deutlich gesteigert und die Testzeit pro Einheit verkürzt wird.

Breite Signalabdeckung

Unterstützt sowohl leitungsgebundene als auch OTA-Tests (Over-the-Air) für BLE- und WLAN-Standards und ermöglicht so eine vollständige Leistungsvalidierung für eine Vielzahl drahtloser IoT-Geräte.

Breiter Leistungsbereich

Ermöglicht vielfältige Testbedingungen mit einem breiten Dynamikbereich – Eingangsleistung von -50 bis +17 dBm und Ausgangsleistung von -28 bis -100 dBm.

Testautomatisierungstools 

Software zur Automatisierung von Messungen an der Bedienoberfläche und der Signalgebung vereinfacht die Testentwicklung und automatisiert Fertigungstests.

Produktbild
  • Number of DUTs

    1 bis 4

  • Supported standards

    Bluetooth® Low Energy, WLAN

  • Workflow stage

    Functional

Häufig gestellte Fragen