Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die UXM Wireless Test Platforms von Keysight bieten umfassende Signalisierungstestfunktionen für die Entwicklung, Validierung und Zertifizierung von drahtlosen Geräten der nächsten Generation. Die Plattformen unterstützen Technologien wie 5G NR, LTE, RedCap, NTN, zellulares IoT, C-V2X und WLAN und emulieren reale Netzanbindungsszenarien in einer kontrollierten Laborumgebung. Vom frühen Chipsatz- und Gerätedesign über die Netzbetreiberabnahme bis hin zur Fertigung ermöglichen UXM-Plattformen Ingenieuren die Durchführung von HF-, Protokoll-, Funktions- und Leistungstests mit einer einzigen, hochgradig integrierten Lösung. Das Portfolio der Keysight Network Emulation Solutions unterstützt fortschrittliche Anwendungsfälle, einschließlich eigenständiger (Standalone) und nicht-eigenständiger (Non-Standalone) 5G-Bereitstellungen, Wi‑Fi-Koexistenz, RedCap-Validierung und Tests nicht-terrestrischer Netzwerke. Mit skalierbarer Hardware, umfassender Protokollunterstützung und einer gemeinsamen Softwarearchitektur helfen UXM-Plattformen, die Testausführung zu beschleunigen, die Reproduzierbarkeit zu verbessern und sicherzustellen, da Geräte in verschiedenen drahtlosen Umgebungen eine zuverlässige Leistung liefern.
Validierung von 5G NR-, LTE-, RedCap-, NTN-, WLAN- und IoT-Geräten über eine einzige integrierte Signalisierungsplattform.
Unterstützung der Geräteentwicklung von der frühen Entwurfs- und Fehlersuche bis hin zu Zertifizierung, Abnahme, Fertigung und Reparatur.
Realistische Netzwerkszenarien nachbilden, um die HF-Leistung, das Protokollverhalten, die Mobilität und die Anwendungsfunktionalität zu überprüfen.
Steigern Sie die Testeffizienz durch skalierbare Architekturen, eine breite Technologieabdeckung und wiederholbare Arbeitsabläufe über alle Entwicklungsteams hinweg.
Technology
5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN
Maximum frequency
6 GHz bis 15 GHz
Minimum frequency
380 MHz
Maximum bandwidth
800 MHz bis 1600 MHz
Maximum aggregated NR bandwidth
100 MHz bis 1200 MHz
RF ports
8 total (4 DL+UL, 4 DL only), 4 total (2 DL, 2 UL), 8 total (8 DL+UL)
E7515B
Die Keysight E7515B UXM 5G Wireless Test Platform unterstützt 5G New Radio (NR), LTE- und Wi-Fi®-Tests in einem einzigen, kompakten Gerät.
Die Keysight E7515B UXM 5G-Funktestlösung ist eine hochintegrierte Testplattform für Signalisierungstests mit Unterstützung für verschiedene Protokollstapel, hoher Rechenleistung und umfangreichen HF-Ressourcen. Sie unterstützt die neuesten 3GPP Release 15 und höher sowie Wi-Fi®-Spezifikationen. Mit der E7515B UXM können Sie in verschiedenen 5G New Radio (NR)-Bereitstellungsmodi – Non-Standalone (NSA), Standalone (SA) und den Frequenzbändern FR1 und FR2 – einen 5G-Anruf mit einem Testgerät (DUT) aufbauen. Die Lösung führt Signalisierungstests für die HF-Eigenschaften des Geräts, die Protokollkonformität und die wichtigsten funktionalen Leistungsindikatoren durch. Zusätzlich bietet sie umfassende Wi-Fi-Testfunktionen sowie Unterstützung für weitere Signalisierungsformate wie LTE, eMTC und C-V2X.
Das hochgradig integrierte Design der kabellosen 5G-Testlösung E7515B UXM optimiert Ihren Laborplatz durch eine kompakte Grundfläche. Diese Lösung unterstützt eine erweiterte Testabdeckung in einem einzigen Gerät, einschließlich der folgenden Funktionen:
Die Leistung des Prüflings lässt sich einfach per Funk (OTA) mit Kammern validieren, die für verschiedene Testfälle im gesamten Geräte-Workflow entwickelt wurden.
E7515R
Optimierte Plattform für 5G NR RedCap, CIoT-Tests und NB-NTN. Basierend auf derselben Architektur, Software und denselben Lösungen wie der E7515B unterstützt der E7515R alle Funktionen für Rel-17 RedCap- und CIoT-Tests.
Die Keysight E7515R UXM 5G-Funktestlösung ist eine Hardware-Testplattform mit reduziertem Funktionsumfang, optimiert für 5G RedCap- und CIoT-Technologien (Cellular Internet of Things). Sie unterstützt den neuesten 3GPP 5G New Radio (NR) Release 17 (Rel-17) und ermöglicht es Ihnen, eine 5G-Verbindung mit einem Testgerät (DUT) herzustellen sowie HF-, Protokoll-, Funktions- und Leistungstests durchzuführen, um die Einhaltung der Standards und die Benutzerfreundlichkeit des Geräts sicherzustellen.
Auf Basis derselben Hardwarearchitektur wie die marktführende drahtlose 5G-Testplattform E7515B UXM unterstützt der E7515R den gesamten Geräteentwicklungsworkflow – von der frühen Entwicklung und Konzeption über Abnahme- und Zertifizierungstests bis hin zu Fertigung und Reparatur. Der E7515R nutzt dieselben bewährten Softwarelösungen wie der E7515B.
Diese Lösung bietet eine umfassende Testabdeckung in einem einzigen Gerät und umfasst unter anderem folgende Funktionen:
E7515W
Maximieren Sie die Leistung von Wi-Fi 7 mit einer schlüsselfertigen Lösung, die RF-, Durchsatz- und Lasttests sowie die Zusammenarbeit zwischen Mobilfunk und Wi-Fi® von Clients und Zugangspunkten ermöglicht.
Die drahtlose Konnektivitäts-Testlösung Keysight E7515W UXM unterstützt Wi-Fi 7 der nächsten Generation. Die Plattform ermöglicht fortschrittlichste Wi-Fi®-/Mobilfunk-Koexistenztests sowie einzigartige Tests von FWA-Geräten (Fixed Wireless Access). Wi-Fi 7 wurde vom IEEE als 802.11be-Standard entwickelt und ist die nächste Generation der drahtlosen Wi-Fi-Kommunikationstechnologie, die im Vergleich zu den vorherigen Standards Wi-Fi 6E und Wi-Fi 6 erhebliche Leistungssteigerungen und Verbesserungen verspricht.
Die UXM-Testlösung für drahtlose Konnektivität unterstützt Client- und Access-Point-Testaufbauten (AP), Interworking-Tests, Funktionstests, Lasttests und FWA-Tests in Form einer schlüsselfertigen, integrierten und kompakten Lösung.
Die E7515W basiert auf derselben Hardwarearchitektur wie die Keysight E7515B UXM 5G-Funktestplattform und ermöglicht umfangreiche parametrisierte HF-Tests sowie IEEE-Konformitätsprüfungen mit voller Datenrate. Diese Lösung bietet einen einzigartigen Test zur Messung der Datenrate in Abhängigkeit von der Reichweite, eine verbesserte Empfängerempfindlichkeit (Rx) und eine leistungsstarke OFDMA-Analyse (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) für Wi-Fi 6/6E/7-Geräte. Die Analysemethode umfasst das Durchlaufen aller möglichen Ressourcenzuweisungen (RU) für eine umfassende Bewertung.
Der E7515W UXM führt Mobilitätscharakterisierungen von Client-Geräten durch und bietet eine breite Palette von Metriken wie Durchsatz, Paketverlust, Neuübertragungen, Aggregation und Jitter. Die Plattform unterstützt Wi-Fi-Mobilfunk-Interworking wie Wi-Fi Offload und Voice-over-Wi-Fi-Anrufe (VoWiFi), wobei sowohl Mobilfunk als auch Wi-Fi gleichzeitig betrieben werden.
Die einzigartige Komplettlösung für das Testen von festem drahtlosem Zugangssystem umschließt das Testgerät und simuliert WLAN-Clients im Fronthaul und Mobilfunk-Backhaul. Das System kann Hunderte von WLAN-Clients auf einem Access Point (AP) für Wi-Fi 6 und 7 betreiben. Die Plattform bietet umfassende Benchmarking- und QoE-Validierungsfunktionen (Quality of Experience) mithilfe der integrierten VeriWave-Technologie.
E7515P
Advanced Die drahtlose 5G-Testplattform E7515P UXM bietet jetzt zusätzlich zur Unterstützung von 5G New Radio (NR) auch Wi-Fi®- und LTE-Tests. Alle Technologien in einem einzigen kompakten Gerät.
Die Keysight E7515P UXM 5G Wireless-Testplattform ist eine hochintegrierte Signalisierungs-Testplattform mit Multiformat-Stack-Unterstützung, hoher Rechenleistung und reichlich HF-Ressourcen. Die E7515P UXM 5G Wireless-Testplattform unterstützt die neuesten 3GPP-Spezifikationen ab Release 15 und ermöglicht es Ihnen, einen 5G-Anruf mit einem Prüfling (DUT) in verschiedenen 5G New Radio (NR) Bereitstellungsmodi aufzubauen: Non-Standalone (NSA), Standalone (SA) sowie in den Frequenzbändern FR1 und FR2. Sie unterstützt zudem ab sofort Wi-Fi 7, sodass Sie Wi-Fi-Clients und Access Points in zahlreichen Szenarien testen können. Die Lösung führt Signalisierungstests für die HF-Eigenschaften von Geräten, die Protokollkonformität und funktionale Key Performance Indicators durch. Darüber hinaus werden die Signalisierungsformate LTE, eMTC und C-V2X unterstützt.
Das hochintegrierte Design der E7515P UXM 5G Wireless-Testplattform optimiert Ihren Laborplatz durch eine kompakte Stellfläche. Diese Plattform unterstützt eine erweiterte Testabdeckung in einem einzigen Gerät, einschließlich der folgenden Funktionen:
Die Leistung des Prüflings lässt sich einfach per Funk (OTA) mit Kammern validieren, die für verschiedene Testfälle im gesamten Geräte-Workflow entwickelt wurden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Überprüfung der HF-Leistung eines 5G-NR-Geräts erfordert die Kenntnis der neuesten Standards und Protokolle. Die Analyse des HF-Verhaltens eines solchen Geräts zur Optimierung des Designs erfordert umfassende HF-Tests, die zeitaufwändig sein können. Entwicklungsingenieure können diesen Prozess durch integrierte Tests und Automatisierung beschleunigen.
Um den Testprozess zu beschleunigen, sollten Sie Testlösungen mit folgenden Merkmalen in Betracht ziehen:
RedCap-Geräte, eingeführt in 3GPP Release 17 (R17), sind 5G-NR-Geräte mit reduziertem Funktionsumfang im Vergleich zu herkömmlichen Geräten. Sie sind für Anwendungsfälle mit mittlerem Durchsatz und geringer Latenz, wie beispielsweise im Internet der Dinge (IoT), konzipiert. Um die Konnektivität zu gewährleisten, müssen RedCap-Geräte auf spezifische Parameter getestet werden.
Testingenieure müssen das Netzwerk emulieren, um sowohl Signalisierungs- als auch Nicht-Signalisierungstests in den Bereichen HF, Protokoll und Funktionalität/Leistung durchzuführen. Die Lösung zur Charakterisierung eines 5G NR RedCap-Geräts muss 3GPP R17 und andere zellulare IoT-Technologien (Internet der Dinge) unterstützen, die häufig in IoT-Geräten verwendet werden, wie z. B. LTE (Long Term Evolution) und NB-IoT (Narrowband IoT).
Wi-Fi-7-Geräte müssen mehrere Anwendungen mit hoher Bandbreite gleichzeitig verarbeiten können, was die Gerätekomplexität erhöht und neue Herausforderungen beim Testen mit sich bringt. Leistungstests von Wi-Fi-7-Geräten erfordern HF-Tests mit Signalisierung gemäß den Wi-Fi-7-Standards, um das Gerät unter komplexen Netzwerkbedingungen zu testen.
Diese Tests bestätigen, dass das Gerät in realen Anwendungsszenarien hohe Datenraten erreichen und aufrechterhalten kann, anspruchsvolle Modulationen und Multi-Link-Operationen (MLO) bewältigt und die Standards für Signalstärke und Spektrumnutzung einhält sowie Interferenzen mit anderen Diensten vermeidet.
Bei der Entwicklung von 5G-Nicht-terrestrischen Netzen (NTN) müssen Implementierungsherausforderungen bewältigt werden, um die Kompatibilität auf physikalischer, Protokoll- und Anwendungsebene zu gewährleisten, den Ausbreitungsbedingungen gerecht zu werden und die Einhaltung von Standards sowie die Erreichung von Leistungsbenchmarks zu gewährleisten.
Testingenieure können in ihrem Labor mithilfe von Kanal- und Netzwerkemulatoren verschiedene Komponenten eines 5G-NTN simulieren, um Anwendungsparameter wie Energieverbrauch, Protokoll, HF-Leistung, Durchsatz und Latenz zu messen. Sie können außerdem Szenarien nachbilden und Messungen mithilfe von Automatisierungssoftware durchführen.