Optimierung der Entwicklung und des Testens von Fahrzeugkommunikationssystemen

Die In-Vehicle-Kommunikationsprodukte von Keysight bieten umfassende Testabdeckung für eine Vielzahl von Technologien und Datenraten und erfüllen damit die steigenden Anforderungen an Design und Test moderner Fahrzeugnetzwerksysteme. Automotive Ethernet ist ein universelles Medium für Hochgeschwindigkeitskommunikation, das die Koexistenz verschiedener Komponenten im selben Netzwerk ermöglicht. SerDes-Verbindungen im Automobilbereich wandeln parallele in serielle Daten um (und umgekehrt) und ermöglichen so die Kommunikation für hochauflösende Displays wie Kameras und Infotainmentsysteme. Es handelt sich um eine Punkt-zu-Punkt-Architektur mit hoher Bandbreite, niedrigen Baudraten und Modulationsverfahren. Unsere Lösungen unterstützen die Entwicklung, Validierung und Fehlersuche von CPUs, Steuergeräten, Kabeln, Verbindungen und Edge-Geräten gemäß den neuesten Standards. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Mehrere Technologien

Im Fahrzeugnetzwerk kommen verschiedene Technologien zum Einsatz. Die Konformität und Interoperabilität dieser Technologien ist entscheidend für die Sicherheit moderner Fahrzeugarchitekturen.

OSI-Schichten 1–7-Test

Keysight bietet eine durchgängige Validierung von Automotive Ethernet über die OSI-Schichten 1–7 hinweg. Die Tests beginnen auf der physikalischen Schicht und erstrecken sich nach oben bis zur Validierung der Steuerungsebene, der Timing-Genauigkeit, der garantierten Zustellung und der AVB/TSN-Performance.

Multi-Gigabit-Datenvalidierung

Keysight Automotive Ethernet- und SerDes-Lösungen bestätigen die Multi-Gigabit-Kommunikation, da moderne ADAS- und autonome Funktionen höchste Datenraten erfordern.

Tx-, Rx- und Lx-Test

Automatisierte Tests und Validierungen für Sender (Tx), Empfänger (Rx) und Kanäle von 10 Mbit/s bis 50 Gbit/s ermöglichen eine höhere Testgenauigkeit bei gleichzeitiger Zeitersparnis bei aufwendigen Konformitätsprüfungen.

Produktbild
  • Measurement type

    Receive (Rx), Transmit (Tx), Channel (Lx)

  • Technology

    MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic, Automotive Ethernet

  • Data rate

    2 Gb/s - 32 Gb/s, 10 Mb/s - 10 Gb/s, 100 Mb/s - 1000 Mb/s

Häufig gestellte Fragen