Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 12 von 114

Abbildung eines datenbasierten mechanischen Kalibrierkits mit 1,85 mm Durchmesser, 67 GHz
1,85 mm Datenbasiertes mechanisches Kalibrierkit, 67 GHz
Modell
85058G
Kompatible Instrumente
-
Steckertyp
1.85 mm
Maximale Frequenz
67 GHz
Ports
1
Typ
Mechanisches Koaxialkabel
Abbildung eines datenbasierten mechanischen Kalibrierkits mit 2,4 mm Durchmesser, 50 GHz
2,4 mm Datenbasiertes mechanisches Kalibrierkit, 50 GHz
Modell
85056G
Kompatible Instrumente
-
Steckertyp
2.4 mm
Maximale Frequenz
50 GHz
Ports
1
Typ
Mechanisches Koaxialkabel
Abbildung eines datenbasierten mechanischen Kalibrierkits mit 2,92 mm Durchmesser, 44 GHz
2,92 mm Datenbasiertes mechanisches Kalibrierkit, 44 GHz
Modell
85055G
Kompatible Instrumente
-
Steckertyp
2.92 mm
Maximale Frequenz
44 GHz
Ports
1
Typ
Mechanisches Koaxialkabel
Abbildung eines mechanischen Kalibrierkits vom Typ N (18 GHz).
Mechanisches Kalibrierkit Typ-N, 18 GHz
Modell
85054G
Kompatible Instrumente
-
Steckertyp
Typ-N
Maximale Frequenz
18 GHz
Ports
1
Typ
Mechanisches Koaxialkabel
Abbildung eines 3,5 mm datenbasierten mechanischen Kalibrierkits, 33 GHz
3,5 mm Datenbasiertes mechanisches Kalibrierkit, 33 GHz
Modell
85052G
Kompatible Instrumente
-
Steckertyp
3.5 mm
Maximale Frequenz
33 GHz
Ports
1
Typ
Mechanisches Koaxialkabel
Abbildung eines 7 mm datenbasierten mechanischen Kalibrierkits, 18 GHz
7 mm Datenbasiertes mechanisches Kalibrierkit, 18 GHz
Modell
85050G
Kompatible Instrumente
-
Steckertyp
7 mm
Maximale Frequenz
18 GHz
Ports
1
Typ
Mechanisches Koaxialkabel
Abbildung eines Standard-Kalibrierungskits für mechanische Anwendungen, DC bis 9 GHz, 3,5 mm
Standard-Kalibrierungsset für mechanische Anwendungen, DC bis 9 GHz, 3,5 mm
Modell
85033E
Kompatible Instrumente
-
Steckertyp
3.5 mm
Maximale Frequenz
9 GHz
Ports
1
Typ
Mechanisches Koaxialkabel
Abbildung eines Präzisions-Kalibrierkits für mechanische Anwendungen, DC bis 26,5 GHz, 3,5 mm
Präzisions-Kalibrierkit für mechanische Anwendungen, DC bis 26,5 GHz, 3,5 mm
Modell
85052C
Kompatible Instrumente
-
Steckertyp
3.5 mm
Maximale Frequenz
26.5 GHz
Ports
1
Typ
Mechanisches Koaxialkabel
Abbildung des mechanischen Kalibriersatzes, 33 bis 50 GHz, Hohlleiter, WR-22
Mechanischer Kalibriersatz, 33 bis 50 GHz, Hohlleiter, WR-22
Modell
Q11644A
Kompatible Instrumente
-
Steckertyp
WR-22
Maximale Frequenz
50 GHz
Ports
1
Typ
Mechanischer Wellenleiter
Abbildung des mechanischen Kalibriersatzes, 12.4 bis 18.0 GHz, Hohlleiter, WR-62
Mechanischer Kalibriersatz, 12.4 bis 18.0 GHz, Hohlleiter, WR-62
Modell
P11644A
Kompatible Instrumente
-
Steckertyp
WR-62
Maximale Frequenz
18 GHz
Ports
1
Typ
Mechanischer Wellenleiter
Abbildung des Infiniium UXR Echtzeit-Oszilloskop-Optimierungsmoduls, 1 mm
Infiniium UXR Echtzeit-Oszilloskop-Optimierungsmodul, 1 mm
Modell
N2125A
Kompatible Instrumente
-
Steckertyp
1.0 mm
Maximale Frequenz
110 GHz
Ports
1
Typ
Kalibrierungsmodul
Abbildung von kostengünstigen Wellenleiterkalibrierungskomponenten
Kostengünstige Komponenten für die Wellenleiterkalibrierung
Modell
N9911X
Kompatible Instrumente
-
Steckertyp
WR-137, WR-90, WR-62, WR-42
Maximale Frequenz
26.7 GHz
Ports
1
Typ
Wellenleiter-Kalibrierkit
Alles löschen