NB1-Klasse Tisch-Gleichstromnetzteil, 90 W, 30 V, 3 Ausgänge

Ein Netzteil mit drei Ausgängen und großem Display bei kompakter Bauweise ermöglicht die gleichzeitige Anzeige aller Kanäle.

Produktbild
  • Maximum current per output

    5:00 AM

  • Maximum power

    90 W

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Number of outputs

    3

  • Up / down programming settling time

    80 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    No

  • LIST mode

    No

  • 4-wire remote sense

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

EDU36311A Tisch-Gleichstromnetzteil der Klasse NB1, 3 Ausgänge
EDU36311A Tisch-Gleichstromnetzteil der Klasse NB1, 3 Ausgänge

Modell:

EDU36311A

QTY

Optionen

1

Gleichstromnetzteil, dreifacher Ausgang, 6 V, 5 A und 2 x 30 V, 1 A, 90 W: LAN, USB | KeysightCare Technischer Support – 3 Jahre | Keysight-Garantie – 3 Jahre.

1

Wechselstrom 230 V, einphasig, 3-adrig. Betrieb mit 230 V AC ± 23 V, 50/60 Hz.

Highlights

Kombinieren Sie dreifache Ausgaben mit leistungsstarker Software für tiefere Einblicke

Die Keysight Smart Bench Essentials (SBE) Serie ist ein Set aus vier einzigartigen Instrumenten mit der Anwendungssoftware PathWave BenchVue zum Verbinden, Steuern und Erfassen von Messdaten.

Das Netzteil EDU36311A mit drei Ausgängen ist kompakt und findet überall auf Ihrem Arbeitsplatz Platz. Dank des 7-Zoll-Farbdisplays haben Sie alle Ausgänge gleichzeitig und aus jedem Winkel im Blick. Jeder Ausgang ist unabhängig – schalten Sie die Ausgänge in Reihe für höhere Spannung, parallel für höheren Strom oder stapeln Sie sie, um 0 bis ±30 V zu erzeugen. Eine Sequenzierungsfunktion aktiviert und deaktiviert die Ausgänge nach einem festgelegten Muster. Sie können die Steuerlogik aktivieren, bevor Sie die restlichen Geräte mit Strom versorgen.

Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.

  • Holen Sie sich die PathWave BenchVue Netzteil-Software von Keysight für Fernsteuerung und Datenprotokollierung.
  • Achieve ripple and noise at <1mVrms for low noise output
  • Erleben Sie präzise Strom- und Spannungsregelung mit exzellenter Programmierung und Rücklesefunktion.
  • Messen Sie zuverlässig dank außergewöhnlicher Netz- und Lastregelung für eine stabile Ausgangsleistung.
  • Speichern Sie Konfigurationen für wiederkehrende Testaufbauten mit dem USB-Stick.
  • Vereinfachte Konnektivität mit USB und LAN (LXI Core)