Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der Leistungsbauelementanalysator/Kurvenschreiber B1505A ist eine Komplettlösung für die Bewertung von Leistungsbauelementen im Bereich von Sub-pA bis 10 kV und 1500 A. Präzise Messmöglichkeiten mit 10 µs Impuls- und µΩon-Widerstandsmessungen.
Maximum output current
2 A DC / 40 A pulse
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
10
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der Keysight B1505A Power Device Analyzer / Curve Tracer ist die einzige auf dem Markt erhältliche Single-Box-Lösung, die in der Lage ist, Hochleistungsbauelemente vom Sub-Pikoampere-Bereich bis zu 10 kV und 1500 A zu charakterisieren. Diese Funktionen ermöglichen die Evaluierung neuartiger Bauelemente wie IGBTs und Materialien wie GaN und SiC. Der B1505A unterstützt eine Vielzahl von Modulen: Hochspannungs-SMU (HVSMU), Hochstrom-SMU (HCSMU), Ultrahochstrom-Modul (UHC), Ultrahochspannungs-Modul (UHV) und Hochspannungs-Mittelstrom-Modul (HVMC). Der B1505A unterstützt zudem eine Hochleistungs-SMU (1 A / 200 V), eine Mittelleistungs-SMU (100 mA / 100 V), eine Mittelstrom-SMU (1 A / 30 V gepulst, 100 mA / 30 V DC) und eine Mehrfrequenz-Kapazitätsmesseinheit (1 kHz – 5 MHz). Sein modularer Mainframe mit zehn Steckplätzen ermöglicht es Ihnen, den B1505A genau auf Ihre Messanforderungen abzustimmen.
Es ermöglicht zudem vollautomatische Kapazitätsmessungen wie Ciss, Coss und Crss bei hohen Vorspannungen (bis zu 3000 V). Auch die Gate-Ladung, ein weiterer wichtiger Parameter für Hochfrequenz-Schaltwandler, lässt sich problemlos bestimmen. Die automatische thermische Charakterisierung im Temperaturbereich von -50 °C bis +250 °C wird ebenfalls unterstützt.
Die B1505A Softwareumgebung basiert auf dem Microsoft® Windows® 10 Betriebssystem und ermöglicht es Anwendern, Geräteeigenschaften zu überprüfen und Gerätefehler mit dem Komfort eines Kurvenschreibers zu erkennen. Genügend wie ein herkömmlicher Kurvenschreiber unterstützt die B1505A variable Sweep-Funktionen mit Drehreglersteuerung. Dies ermöglicht eine Echtzeit-Auswertung von Parametern wie der Durchbruchspannung. Ebenfalls unterstützt wird die „Oszilloskop-Ansicht“, die den Bediener visuell bei der Optimierung der an das Gerät angelegten Spannung und des Stroms unterstützt. Die Mess-Setup-Informationen und -Daten werden automatisch auf der integrierten Festplatte des B1505A gespeichert. Sie können auch auf USB-Speichersticks und andere tragbare Speichergeräte kopiert werden. Messdaten lassen sich mit der Gerätemessungszusammenfassung einfach in Ingenieurberichte kopieren.
Eine robuste Testumgebungslösung ist wichtig, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten (aufgrund der erzeugten hohen Spannungen und Ströme) sowie um die Vielzahl von Leistungshalbleiter-Gehäusetypen zu unterstützen. Eine Einschränkung vorheriger herkömmlicher Kurvenschreiber bestand darin, dass einige Leistungshalbleiter aufgrund ihrer Größe nicht ausgewertet werden konnten und es manchmal notwendig war, einen Adapter provisorisch anzupassen, um das Gerät zu testen. Die Testumgebung des B1505A kann jedoch eine Vielzahl von Geräten wie Leistungs-MOSFETs, Dioden, IGBTs usw. unabhängig von ihrer Größe oder Form aufnehmen. Dies wird durch einen großen Testumgebungsadapter mit an Anpassungen anpassbaren Testumgebungsmodulen erreicht. Darüber hinaus sorgt der integrierte Verriegelungsmechanismus der Testumgebung dafür, dass hohe Spannungen und Ströme sicher an die Testgeräte angelegt werden können.
Keysight bietet ein Umrüstset an, mit dem bestehende B1500A-Anwender ihr B1500A-Mainframe in ein B1505A-Mainframe umwandeln können. Dies ermöglicht es aktuellen B1500A-Anwendern, die Spannungs- und Strommessfunktionen ihres bestehenden Instruments zu geringeren Kosten zu erweitern.
| Messressourcen | Erforderliches Modul/Expander | Erforderliche Slots | Maximale Konfiguration | Hauptspezifikation |
| Hochleistungs-SMU (HPSMU) | B1510A HPSMU | 2 | 4 | Bis zu 200 V, 1 A Kraft. Stromauflösung: 10 fA |
| Mittelstarke SMU (MPSMU) | B1511B MPSMU | 1 | 10 | Bis zu 100 V, 100 mA Kraft, 10 fA Stromauflösung |
| Hochstrom-SMU (HCSMU) | B1512A HCSMU | 2 | 2 | 20 A/20 V (gepulst); 1 A/40 V (DC) *1 |
| Hochspannungs-SMU (HVSMU) | B1513C HVSMU | 2 | 5 | 1500 V/8 mA; 3000 V/4 mA; (gepulst & Gleichstrom) |
| Mittelstrom-SMU (MCSMU) | B1514A MCSMU | 1 | 6 | 1 A/30 V (gepulst); 100 mA/30 V (Gleichstrom) |
| Multifrequenz-Kapazitätsmesseinheit (MFCMU) | B1520A MFCMU | 1 | 1 | 1 kHz bis 5 MHz. 0 bis ±25 V, unter Verwendung der internen Gleichstromvorspannung des MFCMU. 0 bis ±3000 V, unter Verwendung von HVSMU und Hochspannungs-Bias-Tee |
| Hochspannungs-Mittelstromeinheit (HVMCU) | N1266A HVSMU Stromerweiterer, B1513B HVSMU und zwei B1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 4 - 6 | 1 | ±1500 V / 2,5 A (gepulst), ±2200 V / 1,1 A (gepulst) |
| Ultrahochstromgerät (UHCU) | N1265A Ultrahochstrom-Expander/Leuchte und zwei B1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 2 - 4 | 1 | 1500 A/ 60 V (gepulst), 22,5 kW Spitzenleistung, ±500 A / 60 V (gepulst), 7,5 kW Spitzenleistung |
| Ultrahochspannungseinheit (UHVU) | N1268A Ultrahochspannungsexpander und zwei B1514A MCSMU oder eine Kombination aus einem B1512A HCSMU und ein B1514A MCSMU | 2 - 3 | 1 | 10 kV/10 mA (Gleichstrom), 10 kV/20 mA (gepulst) |
*1. Die Strombereiche können mit zwei HCSMUs und dem Dual-HCSMU-Kombinationsadapter auf 40 A/20 V (gepulst) und 2 A/40 V (DC) erweitert werden.
Microsoft und Windows sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp.
Weitere Informationen zum Strom-Spannungs-Analysator finden Sie unter Präzisions-Strom-Spannungs-Analysator .
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.