Können wir Ihnen behilflich sein?
Beschleunigung der Netzmodernisierung
Rationalisierung der Netz- und Energiewende und Modernisierung. Planung, Validierung und Überwachung komplexer Versorgungsnetze. Entwicklung, Zertifizierung und Integration neuer dezentraler Energiequellen (DER) und intelligenter Wechselrichtertechnologie. Testen Sie die Leistung von Batteriespeichern, Solarenergie und Netzsicherheitssystemen.
Finden Sie Ihre Netz- und Energietestlösung
Haupttreiber der Netzmodernisierung
Die Netzmodernisierung ist ein grundlegender Wandel, der Technologien wie Telekommunikation, dezentrale Energieressourcen (DER), Batteriespeicher, Solarenergie und Cybersicherheit umfasst und die Art und Weise, wie die Welt Strom erzeugt, verteilt und verbraucht, neu gestalten wird. Mit dieser Umgestaltung sollen die Probleme der alternden Infrastruktur, der zunehmenden Stromausfälle und der zunehmenden Umweltauswirkungen angegangen werden, um ein nachhaltigeres, zuverlässigeres und sichereres Energiesystem für die Zukunft zu gewährleisten.
Netzmodernisierung visualisieren
Das Energienetz ist komplexer als je zuvor. Die Netzmodernisierung verbindet die Bereiche Energie, Kommunikation und Betrieb zu einem einzigen Ökosystem. Die Netzmodernisierung ist zwar eine komplexe Herausforderung, doch die potenziellen Vorteile sind erheblich. Vereinfachen Sie diesen neuen Wandel in der Funktionsweise des Netzes.
Finden Sie die Lösung für Ihren Anwendungsfall
Lernen Sie, wie Sie Folgendes tun können:
- Messen Sie die Entladung der Batteriezellen.
- Analysieren Sie den Stromverbrauch mithilfe von Batterieprofilen und Emulationen.
- Vorhersage der Batterieleistung.

Beschleunigen Sie die Entwicklung mit Keysight Software
Zugang zu weiteren Einblicken und Ressourcen
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?