CyPerf

Skalierbare Netzwerktests für Zero Trust in verteilten Cloud-Umgebungen

Die Keysight CyPerf-Software ist eine echte Cloud-native Testlösung für Anwendungen und Sicherheit. Sie bildet realistische Benutzer- und Netzwerklasten in physischen und Cloud-Umgebungen nach. Die Software skaliert elastisch und unterstützt Millionen von Benutzern und Verbindungen pro Sekunde. Sie ermöglicht die Validierung von Leistung und Sicherheit in modernen verteilten Infrastrukturen wie Secure Access Service Edge (SASE), Zero Trust Network Access (ZTNA) und Hybridarchitekturen. CyPerf emuliert verschlüsselten Datenverkehr, VPNs und reales Anwendungsverhalten und liefert so wertvolle Erkenntnisse auch bei großen Datenmengen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Realistische Tests für verschlüsselten Datenverkehr

Simuliert SSL-, TLS- und IPsec-Datenverkehr in großem Umfang, um Sicherheitskontrollen und die Transparenz verschlüsselter Umgebungen zu überprüfen.

Cloud-native Bereitstellung

Läuft nativ in öffentlichen, privaten oder hybriden Clouds und ermöglicht so die Validierung von Leistung und Sicherheit in verteilten Architekturen.

Umfassende Anwendungsfallabdeckung

Unterstützt Tests für SASE-, Zero Trust-, SD-WAN- und VPN-Szenarien, um die Ausfallsicherheit unter realen Bedingungen zu gewährleisten.

Skalierbare und wiederholbare Validierung

Bietet flexible Leistungstests, die mit dem Netzwerkwachstum skalieren und eine konsistente Validierung vom Labor bis zur Produktion ermöglichen.

Häufig gestellte Fragen