Webinarreihe „Engineering at the Edge“: 4 Folgen. 4 Wochen. Strategien für den gesamten Lebenszyklus zur Validierung von Systemen der nächsten Generation. 3.–25. Juni.

Die Zukunft der KI gestalten

Der Partner für die Umsetzung missionskritischer Designprozesse in der Ingenieurwelt

Lösungen für Design, Emulation und Test zur Beschleunigung von Innovationen

Machen Sie unseren Service zu Ihrem strategischen Vorteil

Befähigen Sie Ihre Ingenieure zu mutigen Innovationen mit strategischen Dienstleistungen über den
den gesamten Lebenszyklus.

Automatisieren Sie die Intelligenz mit Einblicken in Ihren gesamten Workflow

Entdecken Sie die nächste Generation technologischer Innovationen

6G Welt

6G-Einblicke entdecken

Erfahren Sie, wie die 6G-Technologie die drahtlose Kommunikation verändert.

Ingenieur im Einsatz

Lernen mit Keysight

Greifen Sie auf E-Learning für RF-Design, EDA, 5G, 6G, Quantencomputing, AV, EV und Testgeräte zu.

EreignisseImagev3

Entdecken Sie unsere Veranstaltungen

Besuchen Sie uns online oder persönlich auf Konferenzen, Messen und Webinaren in aller Welt.

Arbeiten Sie mit uns

Keysight ist immer auf der Suche nach Menschen, die eine Leidenschaft für Technologie und Innovation teilen, um unser Team zu verstärken. Bei Keysight arbeiten Sie mit den führenden Experten der Prüf- und Messtechnik aus der ganzen Welt in einer Kultur zusammen, die eine kühne Vision davon hat, wohin uns die Technologie führen kann, und die mit Leidenschaft herausfordernde Probleme mit branchenführenden Lösungen angeht.

Arbeiten Sie mit uns