Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
PCI Express(PCIe)
成功實現 PCIe 6.0 的捷徑
利用最完整的 PCI Express® 6.0 解決方案,從模擬到協定測試,
呈現真實的設計效能,確保 PCIe 設計大獲成功,同時實現量測的完整性。
是德科技提供可擴充的解決方案,可協助您更快將 PCIe 產品推出問市,進而縮短在 PCIe 領域取得成功的路徑。
PCIe 設計與模擬
隨著資料速率不斷提高,高速串列資料鏈路的設計也變得更加複雜。此外,通道拓撲變得更多樣化,而主動元件需要調整的參數數量也隨之翻倍。 您需透過模擬將 PCIe 設計的信號和電源完整性最佳化,然後分析高速積體電路(IC)封裝和印刷電路板(PCB)互連等元件的電磁(EM)效應。 我們可協助您快速有效地評估 PCIe 6.0 鏈路的端對端效能。
PCIe 發射器測試
PCI Express 6.0 邁出了革命性的一步,從 NRZ 轉變為 PAM4,眼圖高度從 PCI Express 5.0 的 15 mV 縮小到只有 6 mV,因而帶來許多前所未有的挑戰。 為了準確量測低至 6 mV 的眼圖高度,您需使用具全球最佳雜訊效能的示波器,而是德科技 UXR 示波器是您的理想選擇。
Keysight FlexPLL 支援速度最快的發射器鎖相迴路(PLL)頻寬量測,可將量測時間從幾小時縮短到數秒。
由是德科技專家開發的先進發射器測試自動化工具,可確保 PCIe 量測的完整性、避免代價高昂的重新設計,進而縮短產品上市時間。
PCIe 接收器測試
由於採用 PAM4 格式,加上 PCIe 速度高達 64 GT/s,使得從 PCIe 信號中萃取數位內容變得更具挑戰性。
在 PAM4 信號的高資料傳輸速率下,受到通道高頻損耗特性的影響,PCIe 接收器所接收的信號通常會嚴重衰減,進而出現無法接受的誤碼率(BER)。 您需使用前向誤差修正(FEC)來處理位元誤差;同時還需進行信噪比與失真比(SNDR)等新的量測。
Keysight M8040A 高效能 BERT 是唯一通過認證,可用於 Gold Suite PCIe 接收器測試的 PAM4 BERT。 您可清楚洞察設計的真正效能,是您取得 PCIe 成功入場券的保證。
在是德科技的協助下,您可順利從 PCI Express 5.0 轉移到 6.0。
PCIe 互連測試
通道是 PCIe 系統的關鍵元件之一。 通道中有許多失真因素,會降低從 PCIe 發射器傳送到 PCIe 接收器的信號品質,例如串擾、抖動和符碼間干擾(ISI)等等。 您必須量測通道中的損耗特性,確保它們在 PCIe 規格所定義的資料速率限制範圍內。 散射參數(S 參數)可用來分析高頻電路的特性,例如 PCIe 系統中的通道。
自 PCI-SIG 成立後,是德科技便是各個主要工作小組重要成員。 我們將以無與倫比的專業知識和領先全球的支援,協助您滿足這些複雜的需求。
PCIe 協定測試
您需在實體層、資料鏈路層和事務層進行協定驗證。 除了強制性的協定相符性測試外,PCI-SIG 建議您執行 1 百多項額外的測試,以便正確分析您的設計。 鏈路訓練和狀態機(LTSSM)是協定測試的關鍵。
您需要確定鏈路夥伴之間的資料封包傳輸是否可靠。 您需使用協定分析和練習工具,來確定您的 PCIe 裝置能否成功地與其鏈路夥伴進行通訊。 我們可協助您執行複雜的 PCIe 5.0 和 6.0 協定測試,快速排除任何偵測到的錯誤,確保您的 PCIe 裝置符合標準要求。
全新的
P5570A 和 P5573A PCIe 6.0 協定分析儀和訓練卡採用整合式設計,可提供值得信賴的穩固測試平台,讓您立即就能開始測試,不必擔心布線不可靠的問題。
資源
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和服務商標。
是德科技客服中心提供您需要的協助