キーサイト公式
再生品ストア
Protect Your Equipment – Add KeysightCare and Fresh Calibration to Your Quote.
ID: U08-2501285

Keysight N9032B-526

2 Hz to 26.5 GHz

ID: U08-2501285
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 9
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 10
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 11
現品写真
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 9
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 10
Keysight Used N9032B-526 - Actual Instrument - Image 11

Keysight N9032B-526

2 Hz to 26.5 GHz

校正完了測定報告書付き
90日間保証
KeysightCare加入可能
画像に写っている付属品は含まれますが、電源コードは含まれておりません。
構成変更可(制限あり)

55% OFF

JPY 18,817,112

定価 JPY 41,815,804

税抜
価格アラート設定
保存
企業(法人)向け販売
配送料無料。 マレーシアから 日本へ、1 週間以内に発送されます。
見積依頼
今すぐ購入111,776.85

Keysight Used

Keysight  N9032B-526 JPY 18,817,112

スタート価格

JPY 18,817,112 55% OFF

今すぐ購入111,776.85見積依頼


526Frequency Range, 2 Hz to 26.5 GHz インストール済み
EP0インストール済み
ESCEXTERNAL SOURCE CONTROLインストール済み
EXMExternal mixing インストール済み
FBPFull Bypass Path インストール済み
FS1インストール済み
FSAインストール済み
LFEインストール済み
LNPLow noise path インストール済み
MPBインストール済み
NF2インストール済み
NULインストール済み
PFRインストール済み
R20Analysis bandwidth, 2 GHz インストール済み
WF1インストール済み

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりをご請求ください

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare による保証 and manufacturer calibration.

Fresh Calibration*
リードタイムが延長します(4週間以内)
JPY 809,209
KeysightCare Assured - 1 year
Keysight 延長保証を含む
JPY 1,174,152
KeysightCare Assured - 2 years
Keysight 延長保証を含む
JPY 2,348,304
KeysightCare Assured - 3 years
Keysight 延長保証を含む
JPY 3,522,456
KeysightCare Assured - 5 years
Keysight 延長保証を含む
JPY 5,870,760

*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.


Built to address high-bandwidth applications like 5G carrier aggregation and amplifier test, 802.11ax/be, satellite, radar, and electronic warfare (EW), Keysight's N9032B PXA X-Series signal analyzer delivers the widest analysis bandwidth in its class. Our measurement software applications help you optimize your most complex designs and stay up to date on the latest requirements. Get the best swept displayed average noise level (DANL), error vector magnitude (EVM) performance, and sensitivity in a compact 4U-high form factor.

  • Ready-to-use PathWave X-Series measurement applications and PathWave 89600 vector signal analysis software to ensure standards compliance and more
  • Up to 2 GHz bandwidth option available on all models
  • Superior spur searching speed with industry-best swept DANL
  • Industry-best EVM residuals and sensitivity
  • Drop-in replacement for rack-mounted spectrum analyzers and a compact 4U-high form factor
  • Order-of-magnitude improvement in accuracy with the U9361 RCal receiver calibrator


アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight N9032B-526 Spectrum Analyzers
  • 付属品は写真に写っているもののみ
  • 校正証明書は、ウェブサイト掲載の写真に写っている場合のみ同封されます。

追加できるオプション等

  • KeysightCare保証
  • 新規校正
  • 校正プラン

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

Keysightから中古品を直接購入すべき理由

Second-Hand. First-Class.

完全保証

最大 5年間のメーカー保証
  • グローバルなサポート体制
  • リーズナブルな価格
詳細ついて最大 5年間のメーカー保証

T&M界のリーダー

80年以上にわたる
品質へのこだわり
  • 業界トップが選ぶ確かな品質
  • お客さまは30,000社以上
詳細ついて80年以上にわたる
品質へのこだわり

新品同様の保証

プレミアム再生機器
  • チェックリスト101項目を
    クリア
  • 最新のファームウェア /
    ソフトウェア
詳細ついてプレミアム再生機器

ファーストクラス

KeysightCare付き
フルサービス
  • 優先的なクイックレスポンス
  • 校正プランのオプション
詳細ついてKeysightCare付き
フルサービス

カスタマイズ可

ハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張
  • 検査ニーズに個別対応
  • HW/SWオプションが追加可能
詳細ついてハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張

個別サポート

個別サービス
ローカルチーム
  • 対応言語は100ヵ国以上
  • 母国語での個別対応
詳細ついて個別サービス
ローカルチーム

特別割引

OEM品質なのに
最大90%以上の割引
  • + 5% オンライン購入
  • + 15% 教育機関向け
  • 定期的なプロモーション

即納可能

幅広い機器の在庫
  • 大量注文も対応可能
  • 世界中どこでも迅速対応
詳細ついて幅広い機器の在庫

シグナルアナライザFAQ