キーサイト公式
再生品ストア
Remember to Ask for KeysightCare When Requesting Your Quote.
ID: P08-100297

Keysight M8046A

Analyzer Module / 1-slot AXIe

ID: P08-100297
Keysight Premium Used BadgeKeysight Premium Used M8046A - Stock Image 1
実際の測定器は異なる場合があります
Keysight Premium Used M8046A - Stock Image 1

Keysight M8046A

Analyzer Module / 1-slot AXIe

整備済
校正完了測定報告書付き
新品と同じ保証
KeysightCare加入可能
新品と同じ付属品
構成変更可

30% OFF

JPY 24,677,141

定価 JPY 35,253,059

税抜
価格アラート設定
保存
企業(法人)向け販売
配送料無料。 マレーシアから 日本へ、4 週間以内に発送されます。
見積依頼
本オファーでは、オンライン決済をご利用いただけません。お見積りをご依頼ください。

Keysight Premium Used

Keysight  M8046A JPY 24,677,141

スタート価格

JPY 24,677,141 30% OFF

見積依頼


A64Analyzer, one Channel, Data Rate up to 64 GBaud, NRZ インストール済み

0A3Equalizer License On request
0A4Clock Recovery for 32 Gbaud, License On request
0A5Clock Recovery Extension up to 64 Gbaud, License On request
0N1PCIe LTSSM for 64 GT/s, requires M8046A-0S1/US1 On request
0N2PCIe Filtering of SKP OS Extension for 64 GT/s, requires M8046A-0S2 or M8046A-US2 On request
0P3PAM-4 Decoding up to 32 GBaud On request
0P6PAM-4 Extension up to 58 Gbaud, License On request
0S1Interactive Link Training for PCIe 8/16/32 GT/s, License On request
0S2SKP OS Filtering for PCIe 8/16/32 GT/s and CCIX 20/25 Gb/s, License On request
0S3Interactive Link Training for USB 3.2, 5G and 10G, x1 and x2, License On request
0S4SKP OS Filtering for USB 3.0, 3.1, 3.2, License On request
0S6ALIGN Filtering for SATA 3G/6G and SAS 3G/6G/12G, License On request
A32Analyzer, one Channel, Data Rate up to 32 GBaud, NRZ On request
A64Analyzer, one Channel, Data Rate up to 64 GBaud, NRZ On request

Addable options follow the same discount percentage as the listed offer.

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりをご請求ください


  • Symbol rates 2 to 32.4 Gbaud
  • One channel per 1-slot module
  • 70 mV input sensitivity
  • Supports NRZ and PAM4
  • Built-in equalization
  • Real-time bit error and symbol error analysis

Simplified, time-efficient testing is essential when you are developing next-generation computer, consumer, or communication devices. The Keysight M8000 Series is a highly integrated bit error ratio (BER) test solution for physical layer characterization, validation, and compliance testing. With support for a wide range of data rates and standards, the M8000 Series provides accurate, reliable results that accelerate your insight into the performance margins of high-speed digital devices.

The M8046A is an instrument module that can be installed into the M9505A 5- slot AXIe chassis. This module occupies one slot. The M8046A supports symbol rates up to 32.4 Gbaud, the default is NRZ format. The analyzer module can be used for error analysis in conjunction with the M8045A pattern generator, the M8195A/M8196A Arbitrary Waveform generators or as stand-alone. With M8070A software version 5.0, the M8046A can also be used in conjunction with M8041A + M8062A.


プレミアム再生品には、新品同様のアクセサリ(たとえば電源コード)が付属しています。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight M8046A Spectrum Analyzers
  • 新規校正
  • 新品と同じ付属品
  • 新品と同じ保証
  • 合意済みの設定

追加できるオプション等

  • 延長保証
  • KeysightCare 保証/強化
  • 校正プラン
  • ソフトウェア(モデルによって異なります)

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

Keysightから中古品を直接購入すべき理由

Second-Hand. First-Class.

完全保証

最大 5年間のメーカー保証
  • グローバルなサポート体制
  • リーズナブルな価格
詳細ついて最大 5年間のメーカー保証

T&M界のリーダー

80年以上にわたる
品質へのこだわり
  • 業界トップが選ぶ確かな品質
  • お客さまは30,000社以上
詳細ついて80年以上にわたる
品質へのこだわり

新品同様の保証

プレミアム再生機器
  • チェックリスト101項目を
    クリア
  • 最新のファームウェア /
    ソフトウェア
詳細ついてプレミアム再生機器

ファーストクラス

KeysightCare付き
フルサービス
  • 優先的なクイックレスポンス
  • 校正プランのオプション
詳細ついてKeysightCare付き
フルサービス

カスタマイズ可

ハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張
  • 検査ニーズに個別対応
  • HW/SWオプションが追加可能
詳細ついてハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張

個別サポート

個別サービス
ローカルチーム
  • 対応言語は100ヵ国以上
  • 母国語での個別対応
詳細ついて個別サービス
ローカルチーム

特別割引

OEM品質なのに
最大90%以上の割引
  • + 5% オンライン購入
  • + 15% 教育機関向け
  • 定期的なプロモーション

即納可能

幅広い機器の在庫
  • 大量注文も対応可能
  • 世界中どこでも迅速対応
詳細ついて幅広い機器の在庫

シグナルアナライザFAQ