Программное обеспечение PathWave ADS:
разработка высокоскоростных цифровых устройств
Решение проблем проектирования систем с гигабитными скоростями передачи данных
Стандарты высокоскоростной цифровой связи развиваются параллельно с новыми технологиями, такими как 5G, Интернет вещей (IoT) и беспилотные транспортные средства. Любое изменение может привести к новым, еще более сложным проблемам, которые способны ухудшить качество сигнала в разрабатываемых цифровых схемах. Программное обеспечение моделирования от компании Keysight может помогают прогнозировать и преодолевать возникающие проблемы тестирования цифровых устройств. Используйте его для оптимизации характеристик разрабатываемого устройства, снижения затрат и получения на выходе ожидаемого результата.

Решение проблем обеспечения целостности сигналов
Вне зависимости от того, разрабатываете ли вы устройства с последней версией интерфейса PCI Express или используете в своих разработках сигналы PAM-4, решение проблем проектирования высокоскоростных последовательных устройств занимает многие часы. Повысить эффективность проектирования помогает интегрированная эмуляция канала и электромагнитное (ЭM) моделирование. Для создания точных моделей сложных сигнальных трактов с джиттером, коррекцией, восстановлением тактовых сигналов и сигналов данных можно использовать имитатор канала и модели IBIS-AMI. При этом получение высокоточных электромагнитных моделей занимает минуты, а не часы.
Решение проблем обеспечения качества сигналов питания
Решение проблем качества сигналов питания может потребовать значительных расходов. Незамеченные нарушения целостности сигналов приводят к снижению надежности изделия. В этой связи необходимо обеспечить непрерывность процесса анализа цепей питания во временной и частотной областях. Для этого воспользуйтесь программными средствами анализа целостности сигналов с учетом качества сигналов питания.
Application Note
White Paper


Решение проблем разработки устройств памяти DDR
Разработчики систем памяти с удвоенной скоростью передачи данных (DDR) должны учитывать как сокращение допусков на временные характеристики и уровни напряжения, так и расширение перечня измерений на соответствие требованиям стандартов. Инженерам необходимо выполнять многочисленные тесты приемника на соответствие маске с очень низким значением коэффициента битовых ошибок.
Благодаря программе Keysight Memory Designer разработчики систем DDR теперь могут быстрее извлекать ЭМ модели, моделировать шины и выполнять тестирование на соответствие требованиям стандартов. А поскольку для проверки моделей и аппаратных средств используется один и тот же инструментарий, они могут легко сравнить результаты моделирования и реальных измерений.
Выберите программный продукт, наилучшим образом подходящий для решения ваших задач
Пакеты программ
Модель | Название пакета | Описание | |
---|---|---|---|
W2222BP | Пакет программ Power Integrity | ADS Core, TransConv, Harmonic Balance, Layout, PIPro | Подробнее |
W2223BP |
Пакет программ Signal Integrity | ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro | Подробнее |
W2225BP |
Пакет программ Memory Designer | ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro и Memory Designer | Подробнее |
Элементы моделирования
Модель | Название пакета | Описание | |
---|---|---|---|
W2360EP | Элемент SIPro EM Analysis | Обеспечивает анализ целостности сигналов для печатных плат высокоскоростных устройств | Подробнее |
W2359EP |
Элемент PIPro EM Analysis |
Обеспечивает анализ качества сигналов в цепях питания | Подробнее |
W2393EP | Элемент Memory Designer | Минимизирует трудозатраты разработчиков, требуемые для настройки и извлечения ЭМ моделей, моделирования шин и выполнения тестирования на соответствие требованиям стандартов |
Подробнее |
W2309EP |
Элемент DDR Bus Simulator | Позволяет быстро формировать точные профили коэффициента битовых ошибок (BER), маски и допуски с помощью статистического моделирования | Подробнее |
W2307EP | Элемент Interconnect Toolbox | Позволяет оптимизировать слои печатной платы и геометрию линий передачи путем выбора соответствующих показателей | Подробнее |
W1714EP | Генератор моделей AMI | Оптимизирует блоки обработки сигнала для интегральных схем последовательно-параллельных интерфейсов (SerDes) | Подробнее |
W2350EP | Виртуальный стенд для тестирования на соответствие стандарту DDR3 | Обеспечивает корреляцию модели и результатов измерений, а также тестирование на соответствие требованиям стандарта DDR3 | Подробнее |
W2351EP | Виртуальный стенд для тестирования на соответствие стандарту DDR4 | Обеспечивает корреляцию модели и результатов измерений, а также тестирование на соответствие требованиям стандарта DDR4 | Подробнее |
У вас уже есть один из этих продуктов? Обратитесь за технической поддержкой
Protect Your Innovation Investment
FEATURED RESOURCES
Нужна помощь или хотите задать вопрос?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь