AI 워크로드의 성능 격리 측정 방법

키사이트 AI 데이터 센터 빌더
+ 키사이트 AI 데이터 센터 빌더

동시 워크로드 간섭 정량화

AI 성능 격리 테스트는 정의된 두 개의 워크로드 프로파일과 트래픽 경로가 공유하는 네트워크 토폴로지로 시작됩니다. 지정된 수의 에뮬레이션된 엔드포인트, 메시지 크기, 제공된 부하, 통신 패턴을 사용하여 기준 워크로드를 구성합니다. 이를 단독으로 실행하고 작업 완료 시간, 처리량, 사용 가능한 테스트 구성에서 제공하는 지연 시간 통계를 기록합니다. 초기 비교를 위해 패브릭 매개변수와 트래픽 생성 설정은 변경하지 않고 유지합니다. 별도의 에뮬레이션된 엔드포인트 세트를 사용하는 두 번째 워크로드를 도입하면서 기준 워크로드를 다시 시작합니다. 측정 기록에서 중첩 기간을 식별할 수 있도록 시작 시간과 트래픽 강도를 구성합니다. 두 워크로드의 결과를 별도로 수집합니다.

기준 측정값과 동시 실행 측정값을 비교하여 워크로드 간섭을 정량화합니다. 각 트래픽 프로파일에 대해 격리된 패브릭 동작과 공유 패브릭 동작 간의 작업 완료 시간, 제공된 대역폭, 지연 시간 분포의 변화를 계산합니다. 기본 워크로드 구성을 일정하게 유지하면서 서로 다른 중첩 지속 시간이나 공격자 부하로 반복합니다. 플랫폼에서 이러한 측정이 가능한 경우 큐잉 동작, 혼잡 신호, 손실 또는 재전송 통계와 같은 해당 네트워크 지표를 모니터링합니다. 부하 모델과 테스트된 패브릭 구성을 결과와 함께 보관합니다. 그 후 AI 패브릭 테스트를 통해 스케줄링, 토폴로지 또는 혼잡 관리 설정이 제어된 상태로 변경된 후 동일한 워크로드 페어링을 반복할 수 있습니다. 출력은 리소스 공유가 측정된 성능을 어떻게 변화시키는지 보여주는 워크로드별 비교입니다.

AI 워크로드 성능 격리 테스트 솔루션

성능 격리 테스트에는 독립적으로 제어되는 워크로드 스트림, 공유 네트워크 패브릭, 각 워크로드에 기인하는 측정이 필요합니다. 키사이트 AI 데이터 센터 빌더(AI Data Center Builder)는 인공지능 워크로드 통신 패턴을 에뮬레이션하고 제어된 패브릭 테스트 구성을 지원할 수 있습니다. 엔지니어는 대표적인 동시 트래픽 프로파일을 사용하여 격리된 기준 측정을 설정한 다음 이를 중첩된 워크로드 실행과 비교할 수 있습니다. AI 패브릭 테스트 방법론은 평가 주제로 혼잡 관리, 부하 분산, 작업 완료 시간과 함께 성능 격리를 설명합니다. 제안된 워크플로는 동시 부하 조건, 워크로드별 완료 시간 동작, 관련 처리량 또는 네트워크 통계를 기록합니다. 제어된 구성 변경 후 측정을 반복하면 비교 성능 데이터를 얻을 수 있습니다. 작업별 통계 및 하드웨어 구성의 정확한 가용성은 제품별 성능 주장으로 설명이 게시되기 전에 소프트웨어 버전 및 선택한 PDF를 통해 확인해야 합니다.

AI 워크로드 성능 격리 테스트 솔루션 데모 비디오 보기

AI 워크로드 성능 격리 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

AI 워크로드 성능 격리 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?