애플리케이션 및 위협 트래픽을 에뮬레이션하는 방법

BreakingPoint VE
+ BreakingPoint VE

혼합 클라우드 트래픽을 실제와 같이 테스트

분산 클라우드 보안 검증은 사용자, 애플리케이션, 디바이스 및 워크로드가 퍼블릭, 프라이빗 및 하이브리드 클라우드 환경에서 상호 작용함에 따라 더욱 어려워지고 있습니다. 보안 팀은 액세스 정책, 검사 로직 및 적용 제어가 실제 작동 조건에서 신뢰할 수 있는 애플리케이션 활동과 의심스럽거나 악의적인 동작을 구별할 수 있는지 판단해야 합니다. 적대적인 트래픽과 함께 대표적인 사용자 세션을 재생하면 프로덕션 서비스를 중단하거나 보안 태세를 약화시키기 전에 정책 격차, 가시성 사각지대 및 확장 제한을 발견하는 데 도움이 됩니다.

보안 검증이 지속적인 통합 및 지속적인 제공 워크플로에 적합하고, 소프트웨어 정의 아키텍처를 지원하며, 합성 백그라운드 로드만으로는 아닌 실제 애플리케이션 동작을 반영해야 할 때 이러한 과제는 더욱 커집니다. 엔지니어는 부하가 증가함에 따라 유해 트래픽이 식별, 포함 또는 차단되는 동안 양성 세션이 계속 통과하는지 여부를 보여주는 반복 가능한 테스트가 필요합니다.

분산 클라우드 보안 검증 솔루션

효과적인 분산 클라우드 보안 테스트를 위해서는 실제 애플리케이션 동작과 반복 가능한 악성 트래픽을 제어된 방식으로 혼합하여 팀이 확장 가능한 조건에서 보호 결과를 측정할 수 있어야 합니다. 키사이트 BreakingPoint Virtual Edition(VE) 솔루션은 자동화된 공격 에뮬레이션, 하이브리드 클라우드 배포 유연성, 탄력적인 테스트 확장 및 HAR 기반 웹 애플리케이션 재생을 결합하여 이 워크플로를 지원합니다. 이 접근 방식은 엔지니어가 보안 제어를 검증하고, 정책 적용을 평가하며, 클라우드 보안 테스트 중에 합법적인 애플리케이션 트래픽이 계속 사용 가능한지 확인하는 데 도움이 됩니다.

분산 클라우드 보안 검증 솔루션의 블록 다이어그램 보기

애플리케이션 및 위협 트래픽 시뮬레이션

분산 클라우드 보안 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?