네트워크 모니터링 인프라 자동화 방법

가시성 자동화로 대응 시간 단축
+ 응답 시간 단축을 위한 가시성 자동화

적절한 툴로 적절한 트래픽 전달 자동화

이벤트를 조사하고 중단을 방지하려면 네트워크 보안 위협을 실시간으로 표면화하는 고도로 자동화된 모니터링 인프라가 필요합니다. IT 및 보안 운영(SecOps) 팀은 성능 또는 보안 문제의 근본 원인을 식별하고 해결하기 위해 실시간 데이터 캡처 및 분석이 필요합니다. 네트워크에서 트래픽을 자동 캡처하면 수동 작업을 없애고 조사 및 해결 시간을 최대 75%까지 크게 단축할 수 있습니다. 위협에 더 빠르게 대응하려면 하이브리드 네트워크 전반에서 가시성을 프로그래밍 방식으로 관리하고 100% 모니터링 범위를 유지하십시오.

물리적 및 가상 탭과 패킷 브로커를 모니터링 툴과 통합하면 하이브리드 네트워크 및 클라우드 환경의 모든 곳에서 데이터에 효율적으로 액세스할 수 있습니다. 시간을 더욱 절약하려면 개방형 또는 RESTful(Representational State Transfer) API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 사용하여 인라인 또는 대역 외 모니터링 툴의 통합 속도를 높이고 가시성 워크플로우를 자동화하십시오. 이러한 접근 방식은 적절한 트래픽을 적절한 모니터링 및 보안 툴로 신속하게 전달하여 분석함으로써 MTTR(평균 응답 시간)을 개선하고 성능 저하 및 사용자 티켓 발행 전에 위험을 방지합니다.

자동화된 가시성 솔루션

응답 속도를 높이기 위해 트래픽 캡처 및 분석을 자동화하려면 올바른 데이터를 올바른 모니터링 및 탐지 도구에 효율적으로 전달해야 합니다. 키사이트 Vision 네트워크 패킷 브로커(NPB) 및 키사이트 CloudLens 가상 가시성 솔루션은 트래픽을 수집하고 분석을 위해 준비하며, 중복 및 불필요한 트래픽을 제거하여 도구 및 기술 활용도를 향상시킵니다. 키사이트 Vision Orchestrator를 사용하여 클라우드, 데이터 센터 및 엣지 네트워크 위치에서 수백 개의 가시성 노드 관리를 확장하십시오.

당사의 자동화된 가시성 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?