Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 치플릿, 적층 다이, 패키지, PCB 등 모든 첨단 상호 연결 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 활용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 분야의 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 시간 동기화 분석기는 O-DU 에뮬레이션, 하드웨어 타이밍 기반 손상 주입 및 다중 포트 동기화 측정을 통합 플랫폼에 통합합니다. 이 플랫폼은 ORAN 프론트홀 및 분산 MIMO 안테나 시스템 전반의 타이밍 성능을 검증하도록 설계되었습니다. 이 분석기는 여러 무선 장치에서 1ns 타임스탬프 해상도로 클록 품질 및 스큐를 측정하면서 제어, 사용자, 동기화 및 관리 평면 테스트(C/U/M/S 평면)를 가능하게 합니다. 이들은 엄격한 O-RU 동기화 검증 및 매시브 MIMO 디버깅을 위해 정확한 SyncE/PTP 에뮬레이션 및 동적 손상 주입을 제공합니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
현실적인 네트워크 조건에서 C/U/M/S-플레인 타이밍 및 PTP 프로파일 준수를 검증하면서 10GE에서 100GE 프론트홀을 에뮬레이션합니다.
하드웨어 타이밍 정확도로 여러 포트에 걸쳐 시간 오류, 원더 및 홀드오버 손상을 정밀하게 주입하여 동기화 마진과 견고성을 검증합니다.
분산 RU 시스템에서 빔포밍을 위한 정확한 타이밍을 보장하기 위해 안테나 경로 전반에 걸쳐 타임스탬프 기반 스큐 및 위상 측정
GNSS, PPS, 루비듐 또는 10MHz 기준 입력 중에서 선택하여 Python 또는 REST API를 사용하여 동기화 테스트를 자동화하고 재현 가능한 검증을 수행하십시오.
Form factor
Appliance, Timing Card (Non-Rubidium), Timing Card (Rubidium), Ethernet Line Card, Software
Interface speed modes
100GE, 25GE, 10GE
Protocol support
TSA Advanced Software, PTP Generation and Measurement, SyncE Generation and Measurement, O-RU S-Plane Conformance
941-0120
키사이트 TimeSync 분석기는 MIMO 및 Massive MIMO O-RAN 무선 장치(O-RU) 테스트 및 검증을 위해 설계된 고성능 Open RAN 분산 장치(O-DU) 에뮬레이터와 함께 원활한 테스트를 제공합니다. 이 솔루션에는 다목적 어플라이언스와 기본 3U 소프트웨어 랙 마운트가 포함됩니다.
944-1802
키사이트 시간 동기화 분석기에는 향상된 안정성과 높은 정밀도를 보장하기 위해 루비듐이 포함된 타이밍 카드가 포함되어 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
5G 및 ORAN 배포에서 두 가지 손상 모두 위상 코히어런트 빔포밍을 방해하고, 심볼 간 간섭을 유발하며, AR/VR, 산업 자동화 및 사설 LTE/5G 네트워크와 같은 애플리케이션의 QoS에 영향을 미칠 수 있습니다. 고급 테스트 플랫폼을 통해 엔지니어는 서브 나노초 타임스탬프 해상도로 이러한 손상을 측정하고 주입하여 네트워크 복원력 및 홀드오버 성능을 검증할 수 있습니다.
이러한 표준 준수는 네트워크 통합 시 타이밍 정확성, 서비스 안정성 및 원활한 상호 운용성을 보장합니다. 적합성 테스트는 실제 5G 네트워크에 배포하기 전에 O-RU 및 전송 스위치를 검증하는 데 특히 중요합니다.
현대 프론트홀 및 백홀 네트워크는 10GE, 25GE, 50GE, 100GE, 그리고 새롭게 등장하는 400GE/800GE 링크와 같은 다양한 회선 속도를 사용하며, 각각 고유한 직렬화 지연, PHY 특성 및 프로토콜 스택 동작을 가집니다. 동기화 성능은 패킷화 지연, 버퍼 아키텍처 및 지터 프로파일의 변화로 인해 인터페이스 속도에 따라 크게 달라질 수 있습니다.
모든 관련 속도에 걸친 테스트는 다양한 대역폭 조건, 트래픽 프로파일 및 부하 시나리오에서 타이밍 정렬 및 위상 정확도가 유지되도록 보장합니다. 고속에서 감지되지 않은 동기화 저하는 업그레이드 후 값비싼 현장 문제를 야기할 수 있으므로, 이는 확장 가능한 5G-6G 진화를 계획하는 통신 사업자에게 중요합니다.