Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 여정
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
O-RAN 글로벌 트렌드
최근 O-RAN Alliance 에서 화두가 되고있는 security, Energy saving, OTIC Certification & Badging 과 관련된 update 정보를 알아보고 테스트의 중요성과 실제 PoC 사례를 통해 현재와 앞으로의 트렌드를 예측해봅니다
실시간 레이더 레코더 설계
이미터 및 재밍 기법을 검증하기 위한 레이더 기록 솔루션 사용 방법을 알아보십시오.
2 레슨
전력 디바이스 커패시턴스 분석기
B1507A 전력 디바이스 커패시턴스 분석기는 광범위한 동작 전압 조건에서 모든 전력 디바이스 커패시턴스 파라미터를 자동으로 평가하는 업계 최초의 솔루션입니다.
스펙트럼 분석기 손상 방지 팁
신호 분석기 - 간략한 애플리케이션 노트
신호 분석기 학습 과정
신호 분석기를 위한 단계별 동영상 가이드 — 핵심 개념부터 실습 데모까지. 스펙트럼 분석기 측정을 다루는 13개의 가이드, 총 137개의 동영상
N9040B UXA X-Series 신호 분석기
UXA X-시리즈 신호 분석기는 업계 최고의 위상 잡음 성능과 510MHz 분석 및 실시간 대역폭을 결합하여 포착하기 어려운 광대역 신호를 더 넓고 깊게 볼 수 있도록 합니다.
신호 분석기 기초 부트캠프
스펙트럼 분석기가 주파수 도메인 측정을 사용하여 채널 간섭 및 RF 노이즈를 식별하는 방법을 알아보십시오.
12 레슨
E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기
이 브로슈어는 동급 최고의 성능, 유연한 기능 및 향상된 사용 편의성을 제공하는 키사이트의 차세대 ENA인 키사이트 E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기를 소개합니다.
ENA-X 네트워크 분석기를 이용한 전력 증폭기 특성화 데모
이 데모를 시청하여 E5081A ENA-X 네트워크 분석기가 최대 44GHz까지 전력 증폭기 동작을 특성화하는 방법을 알아보십시오.
효율적인 산란광 근본 원인 분석: RayPath Analyzer 활용 가이드
RayPath Analyzer가 원치 않는 광 경로를 식별하고, 미광의 근본 원인을 추적하며, 광 경로를 3D로 시각화하여 광학 설계자의 미광 분석을 어떻게 향상시키는지 알아보세요. 이 애플리케이션 노트에서는 복잡한 광 경로를 필터링하고 전반사(TIR)를 분석하여 잠재적인 설계 개선 방안을 파악하는 실용적인 방법을 소개합니다.
B1505A 전력 디바이스 분석기/곡선 추적기 1500 A/10 kV, ??, sub-pA, 10 ?s Pulse
이 QFact Sheet는 2012년 5월 1일에 출시될 새롭게 향상된 B1505A 전력 디바이스 분석기/곡선 추적기 및 B1505AP의 주요 기능과 사양을 소개합니다.
Real-time Spectrum Analyzer (RTSA) PXA X-Series Signal Analyzer - Technical Overview
미래 지향적인 PXA는 현재 고성능 신호 분석기를 대체하는 진화된 제품입니다. 이는 과거의 성과를 유지하고 현재의 설계를 개선하며 미래 혁신을 가속화합니다.
광학 시뮬레이션 및 계측 솔루션을 활용한 자동차용 LiDAR 개발 지원
광학 설계, 센서 모델링, ToF(Time-of-Flight) 분석 및 검증에 이르기까지, 광학 시뮬레이션 및 측정 솔루션이 자동차 LiDAR 개발을 어떻게 가속화하는지 알아보십시오.
자동차 ECU 설계자, 전력 소비 10% 절감
An automotive chip manufacturer maintained the reliability of products for Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) while reducing power consumption and heat generation, and solving peak current issues. This achieved a 10% reduction in power consumption.
Test utilization, optimization, and health management through real-time data
이 백서는 실시간 데이터와 테스트와의 관련성을 탐구합니다. 이 백서는 이점, 필요한 문화적 및 전략적 변화, 테스트 전략에 대한 직접적인 이점, 전체 제품 수명 주기 전반에 걸친 영향, 그리고 비용, 시간 및 범위에 미치는 영향을 설명합니다.
MilCom 디지터 변조 형식의 기본 사항
군용 시스템에 변조 방식을 추가하면 확장성, 보안성, 그리고 데이터 속도가 향상됩니다. 이러한 디지털 변조 방식은 음성 통신에 대해 더 효율적인 대역폭 사용을 가능하게 합니다.
키사이트 E5063A ENA 시리즈 PCB 분석기 - 기술 개요
E5063A ENA 시리즈 PCB 분석기의 기술 개요.
자동차 조명 설계 효율을 극대화하는 Advanced Analysis 활용 방법
이 애플리케이션 예시에서는 헤드업 디스플레이(HUD)를 위한 사실적인 시뮬레이션을 설정합니다. 거울은 CODE V에서 설계 및 최적화된 후, 스텝(step) 형식으로 LucidShape CAA V5 Based로 가져옵니다. HUD 하우징은 CATIA V5에서 설계되었습니다.
Advanced Analysis Utility: 측정 기준 적합성 검증을 위한 설계 분석 프레임워크 구축
조명 및 광학 시뮬레이션 결과를 업계 표준과 비교하여 평가하는 작업은 많은 시간이 소요될 수 있으며, 흔히 수동 데이터 내보내기, 맞춤형 스프레드시트, 그리고 추가적인 분석 도구가 필요합니다.
우주 토크: RF 테스트 프로세스 간소화
이 30분 비디오에서 Joel Dunsmore 박사와 Jan Verspecht 박사가 RF 테스트 프로세스를 간소화할 최신 네트워크 분석기 기술에 대해 논의하는 것을 시청하십시오.
무엇을 찾고 있습니까?