Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어와 새로운 XA5 신호 분석기를 함께 사용하여 고급 시각화, 복조 및 분석 기능을 경험해 보세요. 지금 바로 30일 무료 체험을 시작해 보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 WLAN 테스트 솔루션은 Wi-Fi 5, 6/6E, 7을 포함한 모든 IEEE 802.11 표준에서 Wi-Fi 디바이스 성능을 검증하기 위한 포괄적인 툴을 제공합니다. 이 솔루션은 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 RF 교정, 처리량 분석, 프로토콜 검증 및 상호 운용성 테스트를 지원합니다. 고급 에뮬레이션, 풀 스택 가시성 및 셀룰러 네트워크와의 통합을 통해 Wi-Fi 지원 디바이스 및 인프라의 더 빠른 개발, 강력한 성능 검증 및 출시 시간 단축을 보장할 수 있습니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
혼잡 및 로밍을 포함한 실제 사용 시나리오에서 디바이스 동작을 평가하기 위해 실제 트래픽 패턴과 네트워크 조건을 생성합니다.
디바이스 동작 최적화를 위해 속도-범위 테스트, 리소스 유닛 스윕, 수신기 감도를 포함하여 물리 계층부터 애플리케이션 계층까지 인사이트를 제공합니다.
Wi-Fi 및 셀룰러 네트워크에서 작동하는 장치의 성능을 검증하여 원활한 전환과 최적의 고정 무선 액세스 성능을 보장합니다.
모든 Wi-Fi 표준(802.11a / b / g / n / ac / ax / be)을 지원하여 단일 솔루션으로 레거시, 현재 및 미래 디바이스를 검증할 수 있습니다.
Technology
WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Test types
WLAN, RF, and data performance testing, System test, Performance test
Use cases
Real-world fading performance, Benchmarking, Real-world scenarios (in-lab), Load test, Soak test
P8700S
P8700S IxVeriWave는 WLAN 네트워크를 위한 강력한 독립형 Wi-Fi 벤치마킹, 실제 환경 생태계, 기능성 테스트, 지속성 테스트 및 안정성 테스트를 제공합니다.
Wi-Fi®는 개인 생활과 비즈니스 생활에서 매우 중요합니다. 이 기술은 가정, 사무실, 병원, 카페, 항공편 등 어디에나 있습니다. 뛰어난 Wi-Fi는 더 이상 사치가 아니라 필수입니다. 고품질 Wi-Fi 네트워크는 안정적이며, 우리의 QoE(Quality of Experience) 요구 사항을 뛰어넘는 높은 용량과 성능을 제공합니다.
오늘날 대부분의 Wi-Fi 네트워크는 기본적인 요소 및 상호 운용성 테스트를 통해 커버리지에 대해서만 적합성을 인정받습니다. 그러나 이러한 네트워크에 대한 평가는 주로 커버리지에 중점을 두며, 요소 및 상호 운용성 테스트는 최소한으로 이루어집니다. 이러한 부적절한 테스트 전략은 기업이 실제 시나리오에서 비즈니스 애플리케이션 오류에 취약하게 만듭니다. 배포 후 테스트는 높은 비용과 부정적인 피드백 가능성 때문에 불충분합니다.
키사이트 S8715A WLAN 액세스 포인트 부하 테스트 툴셋은 포괄적인 테스트 접근 방식을 통해 강력한 Wi-Fi 네트워크를 제공하는 데 도움이 됩니다. 이 툴셋은 무선 근거리 통신망(WLAN)을 위한 강력한 독립 Wi-Fi 벤치마킹, 실제 환경 에코시스템, 기능, 소크 및 안정성 테스트를 제공합니다. 이 프로세스는 결과에 대한 광범위한 가시성과 디버깅을 제공하는 제어 가능하고 반복 가능하며 자동화 가능하고 쉽게 구성할 수 있는 환경에서 수행됩니다.
기업, 통신사, 네트워크 장비 제조업체(NEM) 및 칩셋 제조업체는 모두 세계적 수준의 제공 및 운영을 보장하기 위한 테스트 역할을 수행합니다. S8715A WLAN 액세스 포인트 부하 테스트 툴셋 사용의 비즈니스 이점은 제품 출시 기간 단축, 견고한 네트워크, 능동적인 문제 해결을 포함합니다.
주요 특징:
S8815A WLAN RF 및 데이터 성능 툴셋을 사용하여 칩셋 및 디바이스 제조업체와 테스트 랩은 실제와 같은 복잡한 3D 전파 채널 조건에서 새로운 WLAN 기능과 제품의 상호운용성 및 성능을 검증할 수 있습니다.
Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 7 테스트를 위한 주요 채널 에뮬레이션 특징:
S8815A WLAN RF 및 데이터 성능 툴셋의 테스트 자동화를 통해 실제 액세스 포인트와 실제 디바이스 간 종합적인 연중무휴 상호운용성 및 데이터 성능 테스트가 가능합니다. 이 툴셋은 실제 RF 모빌리티와 간섭 장애 조건을 모방하는 여러 액세스 포인트와 디바이스에 대한 테스트를 지원합니다.
S8815A 툴셋은 키사이트의 PathWave VSA High Throughput WLAN Modulation Analysis 및 PathWave Signal Generation for WLAN 802.11 측정 소프트웨어를 사용하여 신호 분석기와 신호 생성 기능이 내장된 Wi-Fi 디바이스와 Wi-Fi 액세스 포인트에 대한 RF MIMO 측정을 수행하도록 확장할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
실제 Wi-Fi 성능 테스트는 디바이스가 일상적인 사용 조건에서 안정적인 연결과 높은 데이터 전송 속도를 유지할 수 있도록 보장합니다. 실험실 기반 측정 외에도 테스트는 다중 경로 페이딩, 다른 네트워크의 간섭 및 사용자 이동성과 같은 실제 시나리오를 시뮬레이션해야 합니다. 이러한 조건은 처리량, 지연 시간 및 애플리케이션 응답성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
제어된 환경에서 이를 재현함으로써 개발자는 약점을 식별하고 설계를 최적화하며 펌웨어를 개선할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 혼잡하거나 까다로운 네트워크 환경에서도 Wi-Fi 디바이스가 일관된 서비스 품질을 제공하도록 보장하며, 이는 고객 만족도와 경쟁 우위에 매우 중요합니다.
무선(OTA) 테스트는 직접 케이블 연결 없이 Wi-Fi 디바이스의 무선 성능을 평가하며, 실제 사용 시나리오를 시뮬레이션합니다. OTA 테스트는 제어된 간섭 및 신호 반사가 있는 환경에서 안테나 효율, 범위 및 데이터 처리량과 같은 파라미터를 측정합니다. 이 접근 방식은 물리적 장애물, 여러 디바이스 또는 동적 채널 조건이 있는 환경에서 성능을 검증하는 데 필수적입니다. 또한 OTA 테스트는 로밍, 핸드오프 및 로드 밸런싱 중 디바이스 동작 평가를 가능하게 합니다. 개발 프로세스에 OTA 테스트를 통합함으로써 제조업체는 제품 출시 전에 강력하고 실제 환경에 적합한 Wi-Fi 성능을 보장할 수 있습니다.
WLAN 장치 테스트는 Wi-Fi 지원 제품의 성능, 규정 준수 및 신뢰성을 검증하는 프로세스입니다. 여기에는 Wi-Fi 4, 5, 6/6E 및 7을 포함한 다양한 IEEE 802.11 표준에 걸쳐 처리량, 지연 시간, 패킷 오류율 및 신호 강도와 같은 매개변수를 평가하는 것이 포함됩니다. 테스트는 또한 다른 장치와의 상호 운용성, 액세스 포인트 간 로밍, 실제 간섭 처리 능력도 다룰 수 있습니다. 개발 및 제조 과정에서 철저한 WLAN 장치 테스트를 수행함으로써 기업은 제품이 일관된 성능을 제공하고 규제 요구 사항을 충족하며 다양한 네트워크 환경에서 최적의 사용자 경험을 제공하도록 보장할 수 있습니다.
WLAN 장치 테스트를 자동화하면 개발 및 제조 환경 모두에서 효율성, 정확성 및 반복성이 향상됩니다. 자동화된 테스트 시스템은 수동 개입 없이 복잡한 테스트 시퀀스를 실행하여 회귀 테스트 및 인증 준비에 필요한 시간을 단축합니다. 또한 여러 장치 및 생산 라인에서 일관된 테스트 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다.
자동화는 신속한 문제 해결을 지원하고, 지속적인 통합/지속적인 배포(CI/CD) 워크플로우를 가능하게 하며, 대량 생산을 위해 쉽게 확장됩니다. 인적 오류를 최소화하고 테스트 주기를 단축함으로써 자동화된 WLAN 테스트는 제조업체가 품질 및 규정 준수를 유지하면서 Wi-Fi 장치를 더 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 합니다.