Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 세 가지 성능 등급으로 구성된 노이즈 피겨 및 위상 잡음 분석기를 제공합니다.
빠르고 정확한 잡음계수 측정
고감도 위상 잡음 측정
키사이트 NF7 클래스 노이즈 피겨 분석기에는 N8679B-N8973B 노이즈 피겨 분석기가 포함됩니다. 이 분석기는 빠르고 정확하며 반복 가능한 노이즈 피겨 측정을 수행하도록 설계되었습니다. 키사이트의 신호 노이즈 소스(SNS) 및 포함된 USB 프리앰프와 결합하면 노이즈 피겨 분석기가 자동으로 초과 노이즈 비율(ENR) 데이터를 다운로드하여 측정 프로세스를 간소화합니다. 키사이트 노이즈 피겨 분석기는 스트레치, 핀치 및 드래그 제스처를 지원하는 멀티터치 인터페이스로 사용하기 쉽습니다.
키사이트 위상 잡음 분석기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. PN3 클래스에는 E5045A-E5047A 신호원 분석기가 포함되며, PN7 클래스에는 E5055A-E5058A 신호원 분석기와 N5511A 위상 잡음 테스트 시스템이 포함됩니다. 이 제품들은 최저 수준의 위상 잡음 및 스퓨리어스 신호를 감지하기 위한 정확하고 고감도 측정을 제공합니다. 향상된 상호 상관 방법론은 내부 잡음을 억제하고 정확하고 반복 가능한 결과를 보장합니다 — 특히 위상 잡음이 최소화된 소스를 측정할 때 그렇습니다. 당사의 하이엔드 모델은 kT 열 잡음 플로어(-177 dBm/Hz)까지의 판독값으로 초고감도 측정을 지원하여 가능한 최저 신호 레벨의 정밀한 특성화를 보장합니다.
키사이트 NF7 클래스 노이즈 피겨 분석기에는 N8679B-N8973B 노이즈 피겨 분석기가 포함됩니다. 이 분석기는 빠르고 정확하며 반복 가능한 노이즈 피겨 측정을 수행하도록 설계되었습니다. 키사이트의 신호 노이즈 소스(SNS) 및 포함된 USB 프리앰프와 결합하면 노이즈 피겨 분석기가 자동으로 초과 노이즈 비율(ENR) 데이터를 다운로드하여 측정 프로세스를 간소화합니다. 키사이트 노이즈 피겨 분석기는 스트레치, 핀치 및 드래그 제스처를 지원하는 멀티터치 인터페이스로 사용하기 쉽습니다.
키사이트 위상 잡음 분석기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. PN3 클래스에는 E5045A-E5047A 신호원 분석기가 포함되며, PN7 클래스에는 E5055A-E5058A 신호원 분석기와 N5511A 위상 잡음 테스트 시스템이 포함됩니다. 이 제품들은 최저 수준의 위상 잡음 및 스퓨리어스 신호를 감지하기 위한 정확하고 고감도 측정을 제공합니다. 향상된 상호 상관 방법론은 내부 잡음을 억제하고 정확하고 반복 가능한 결과를 보장합니다 — 특히 위상 잡음이 최소화된 소스를 측정할 때 그렇습니다. 당사의 하이엔드 모델은 kT 열 잡음 플로어(-177 dBm/Hz)까지의 판독값으로 초고감도 측정을 지원하여 가능한 최저 신호 레벨의 정밀한 특성화를 보장합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
잡음 지수(NF)는 디바이스 또는 시스템이 신호 대 잡음비(SNR)를 얼마나 저하시키는지를 정량화합니다. 이는 NF = (SNRin) / (SNRout)로 정의되며 일반적으로 데시벨(dB)로 표현됩니다.
0dB의 잡음 지수는 이상적인 잡음 없는 디바이스를 나타냅니다. 실제로 증폭기, 믹서, 수신기 등의 부품은 추가적인 열 및 전자 잡음을 유발합니다.
잡음 지수가 중요한 이유:
잡음 지수 측정 방법:
키사이트의 최신 솔루션은 교정, 잡음원 제어 및 불확도 보정을 자동화하여 측정 정확도를 향상시킵니다.
위상 잡음은 신호의 단기 주파수 불안정성을 나타내며 발진기 및 RF 시스템의 핵심 파라미터입니다.
국립표준기술연구소(NIST)에 따르면 단일 측파대(SSB) 위상 잡음은 반송파에서 주파수 오프셋에서의 잡음 전력 밀도와 반송파 전력의 비율로 정의됩니다. L(f) = (Pnoise(f)) / Pcarrier
일반적으로 주어진 오프셋 주파수에서 dBc/Hz로 표현됩니다.
위상 잡음이 중요한 이유:
위상 잡음 측정 방법:
위상 잡음은 반송파에서 주파수 오프셋을 높은 감도로 평가하는 위상 잡음 분석기 또는 신호원 분석기를 사용하여 측정됩니다.
잡음 지수와 위상 잡음은 RF 성능의 서로 다른 측면을 측정합니다.
잡음 지수:
디바이스가 신호에 추가하는 잡음의 양(SNR 저하)을 측정합니다. 수신기, 증폭기 및 RF 프런트엔드 설계에 사용됩니다.
위상 잡음:
신호원의 주파수 안정성 및 스펙트럼 순도를 측정합니다. 발진기, 신시사이저 및 송신 시스템에 사용됩니다.
각각 사용 시기:
• 신호 체인에서 감도를 최적화하고 잡음을 최소화할 때 잡음 지수를 사용합니다.
• 주파수 안정성 및 변조 품질을 평가할 때 위상 잡음을 사용합니다.
5G, 항공우주, 위성 통신과 같은 최신 RF 시스템에서 둘 다 중요합니다.
분석기를 선택할 때는 측정 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 몇 가지 주요 사양을 평가하는 것이 중요합니다.
핵심 파라미터:
Hz에서 GHz에 이르는 분석기의 주파수 범위는 테스트 대상 디바이스를 완전히 커버해야 합니다. 일반적으로 dBm으로 표현되는 감도는 매우 낮은 노이즈 레벨을 감지하는 장비의 능력을 결정하며, 다이내믹 레인지는 측정 가능한 가장 작은 신호와 가장 큰 신호 사이의 범위를 정의합니다. 측정 정확도와 불확실성 또한 결과의 신뢰성에 직접적인 영향을 미치므로 중요합니다.
노이즈 피겨 관련 고려 사항:
노이즈 피겨 측정의 경우, 분석기가 필요한 측정 범위를 지원하고 적절한 노이즈 소스와 호환되는지 확인하십시오. 또한 다양한 테스트 시나리오에서 유연성과 정확도를 제공하기 위해 Y-팩터 방식 및 콜드 소스(벡터) 방식과 같은 확립된 기술을 지원해야 합니다.
위상 잡음 관련 고려 사항:
위상 잡음 성능을 평가할 때는 dBc/Hz로 표현되는 분석기의 위상 잡음 플로어와 사용 가능한 오프셋 주파수 범위를 고려하십시오. 상호 상관 기능이 있는 장비는 감도를 크게 향상시켜 낮은 위상 잡음 신호를 보다 정밀하게 특성화할 수 있습니다.
분석기 에코시스템:
키사이트의 최신 솔루션은 교정 루틴, 자동화 및 고급 분석 소프트웨어를 통합하여 측정 반복성과 처리량을 향상시킵니다.
정확한 측정을 위해서는 올바른 장비뿐만 아니라 신뢰할 수 있는 결과를 보장하기 위한 잘 제어된 설정이 필요합니다.
노이즈 피겨 측정 설정:
일반적인 노이즈 피겨 측정 설정에는 노이즈 피겨 분석기 또는 신호 분석기와 특정 ENR(초과 노이즈 비율)을 가진 교정된 노이즈 소스가 포함됩니다. 테스트 대상 디바이스(DUT)는 측정 오류를 최소화하기 위해 적절한 임피던스 매칭이 된 고품질 RF 케이블을 사용하여 연결됩니다.
위상 잡음 측정 설정:
위상 잡음 측정의 경우, 위상 잡음 분석기 또는 신호 소스 분석기가 안정적인 기준 발진기와 함께 사용됩니다. 외부 간섭이 측정에 영향을 미치지 않도록 적절한 차폐를 통해 저노이즈 환경을 유지하는 것이 필수적입니다.
모범 사례:
정확하고 반복 가능한 결과를 얻으려면 측정 전에 전체 시스템 교정을 수행하십시오. 또한 케이블 손실 및 임피던스 불일치를 최소화하고 테스트 프로세스 전반에 걸쳐 온도 및 환경 조건을 제어하는 것이 중요합니다.
측정 오류는 제대로 제어되지 않으면 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있으므로, 가장 일반적인 부정확성 원인을 이해하고 완화하는 것이 필수적입니다.
일반적인 오류 원인:
오류는 종종 구성 요소 간의 불일치에서 발생하며, 이는 VSWR(전압 정재파비) 효과를 유발할 수 있습니다. 특히 ENR(초과 노이즈 비율)과 관련된 교정 부정확성 및 노이즈 소스의 불확실성은 측정 신뢰성을 더욱 저하시킬 수 있습니다. 또한 장비 노이즈 플로어 제한은 매우 낮은 레벨의 신호를 측정하는 능력을 제한할 수 있으며, 온도 변화 및 EMI(전자기 간섭)와 같은 환경 요인도 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.
정확도 향상 방법:
정확도 향상은 고품질의 교정된 노이즈 소스를 사용하고 Y-팩터 방식 또는 벡터 보정과 같은 적절한 교정 기술을 적용하는 것에서 시작됩니다. 위상 잡음 측정의 경우, 평균화 및 상호 상관과 같은 기술이 감도를 향상시킬 수 있습니다. 또한 케이블 길이 및 관련 손실을 최소화하고 NIST 지침과 같은 산업 표준에 부합하는 확립된 모범 사례를 따르는 것이 중요합니다.
잡음 지수 및 위상 잡음 측정은 광범위한 산업에서 현대 RF 시스템의 설계, 검증 및 최적화를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.
주요 애플리케이션:
이러한 측정은 RF 및 마이크로웨이브 설계뿐만 아니라 고성능이 요구되는 5G 및 기타 무선 통신 시스템에서 널리 사용됩니다. 또한 위성 및 레이더 시스템을 포함한 항공우주 및 방위 애플리케이션에도 필수적이며, 부품 수준 성능을 평가하기 위한 반도체 디바이스 특성화에도 일반적으로 적용됩니다.
중요성:
이러한 측정은 잡음 및 신호 동작의 정밀한 특성화를 가능하게 함으로써 신호 무결성과 전반적인 시스템 신뢰성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 수신기 감도 및 송신기 성능 최적화, 그리고 산업 및 규제 표준 준수 검증에 매우 중요합니다.
키사이트의 고급 측정 플랫폼 은 높은 정확도와 자동화로 이러한 애플리케이션을 지원합니다.
위상 잡음은 측정 대상 디바이스와 특정 측정 목표에 따라 다양한 방식으로 특성화될 수 있습니다.
절대 위상 잡음:
절대 위상 잡음은 신호 소스의 총 위상 잡음을 측정하며, 일반적으로 1포트 측정으로 수행됩니다. 이 접근 방식은 발진기 및 신호 발생기의 전반적인 스펙트럼 순도와 주파수 안정성을 평가하는 데 사용됩니다.
잔류(가산) 위상 잡음:
잔류 또는 가산 위상 잡음은 신호 체인 내 특정 구성 요소에 의해 유입되는 잡음을 측정합니다. 이는 일반적으로 증폭기, 믹서 및 주파수 변환기와 같은 디바이스를 특성화하여 전체 시스템 잡음에 대한 개별 기여도를 분리하는 데 사용됩니다.
두 가지 측정 유형 모두 RF 신호 체인에서 성능을 분리하고 최적화하는 데 중요합니다.