Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Advanced 벤치탑 DC 전원 공급기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NB1 클래스에는 E36100 시리즈가 포함되며, NB2 클래스에는 E36200 시리즈 및 E36441A 전원 공급기가 포함됩니다. Advanced DC 전원 공급기는 테스트 대상 디바이스에 30W에서 400W의 전력을 공급합니다. 오토레인징 기능은 모든 전압 레벨에서 더 많은 전류를 생성합니다. 단일의 더 높은 전력 출력 소스가 필요할 때 자동 직렬 및 자동 병렬 옵션이 내부적으로 출력을 결합하여 다양한 애플리케이션에 유연한 출력 활용을 가능하게 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.
출력 전압 및 전류를 자동으로 조정하여 각 전압 설정에서 최대 전류를 공급하므로, 동적 전압 및 전류 요구 사항이 있는 부품 테스트에 이상적입니다.
여러 개의 특수 전원 공급기가 필요 없이 넓은 전압 및 전류 범위에 걸쳐 전력을 제공하여 벤치 공간 활용도를 개선합니다.
350 µVrms 미만의 리플 및 노이즈로 깨끗한 출력이 간섭을 최소화하고 정밀 회로 테스트 중 민감한 부품을 보호합니다.
저항으로 인해 전원 와이어에서 발생하는 전압 강하를 보상합니다. 이는 특히 긴 케이블 길이와 높은 전류에서 중요합니다.
Maximum power
30 W ~ 400 W
출력당 최대 전류
2 A ~ 20 A
출력당 최대 전압
6 V ~ 60 V
Number of outputs
1 ~ 4
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
25 ms ~ 60 ms
Arbitrary waveform generation
No
E36103B
키사이트 E36103B는 벤치 또는 시스템을 위한 20V, 2A, 40W의 정확하고 컴팩트한 전원 공급기입니다.
키사이트 E36100B 시리즈의 기본 DC 전원 공급기는 컴팩트한 크기(2U, ¼-rack), 어떤 각도에서든 볼 수 있는 고대비 OLED 디스플레이, 최신 USB 및 LAN(LXI Core) 연결 등을 특징으로 합니다. 구 사양이 까다로운 측정에서는 정확성이 뛰어난 저전류 측정 기능을 사용합니다. 또한 내장된 과전압 및 과전류 방지 기능을 통해 DUT를 보호하고 과열 방지 기능을 통해 전원 공급기를 안전하게 유지합니다. 관적적인 전면 패널 인터페이스, 브라우저에서 실행 중인 웹 인터페이스, SCPI 또는 IVI 프로그램, 키사이트 IO 라이브러리 또는 PC/모바일 장치에서 실행 중인 BenchVue 앱을 통해 계측기를 신속하게 연결할 수 있습니다. 최대 5A 또는 100V를 제공하는 5가지 모델 중에서 요구 사항에 가장 적합한 모델을 선택하십시오.
깔끔하고 안정적인 전원 공급기
편리한 벤치탑 기능
컴팩트하고 직관적인 패키지
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
E36232A
E36232A는 완전한 프로그래밍 용이성(LAN, USB 및 옵션 GPIB 인터페이스)과 벤치 친화적인 설계의 자동 범위 조정 아키텍처로 보다 사용하기 편리한 전력을 제공합니다.
E36200 시리즈는 두 개의 200W 단일 출력 전원 공급기와 두 개의 400W 이중 출력 전원 공급기로 구성되어 있습니다. 자동 범위 조정 기술은 모든 출력 전압에서 이용할 수 있는 가장 높은 전류를 제공합니다. 두 개의 출력을 두 배 전력으로 한 개의 단일 출력에 내부적으로 연결하기 위해 자동 병렬 또는 자동 직렬을 사용하는 최대 40A(E36233A) 또는 최대 120V(E36234A) 전력 디바이스. 단일 출력 공급기는 최대 200W가 필요한 디바이스에 전력을 공급할 수 있으며, 이중 출력 공급기는 단일 400W 채널에 결합할 수 있는 두 개의 독립적인 200W 채널을 제공합니다.
사용 가능한 전원 200 및 400W
낮은 노이즈, DUT 보호 및 정밀 측정
완전 프로그래밍 가능한 전원 공급기
고급 기능
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
E36233A
E36233A는 완전한 프로그래밍 용이성(LAN, USB 및 옵션 GPIB 인터페이스)과 벤치 친화적 설계의 이중 출력, 자동 범위 조정 아키텍처로 보다 사용하기 편리한 전력을 제공합니다.
E36200 시리즈는 두 개의 200W 단일 출력 전원 공급기와 두 개의 400W 이중 출력 전원 공급기로 구성되어 있습니다. 자동 범위 조정 기술은 모든 출력 전압에서 이용할 수 있는 가장 높은 전류를 제공합니다. 두 개의 출력을 두 배 전력으로 한 개의 단일 출력에 내부적으로 연결하기 위해 자동 병렬 또는 자동 직렬을 사용하는 최대 40A(E36233A) 또는 최대 120V(E36234A) 전력 디바이스. 단일 출력 공급기는 최대 200W가 필요한 디바이스에 전력을 공급할 수 있으며, 이중 출력 공급기는 단일 400W 채널에 결합할 수 있는 두 개의 독립적인 200W 채널을 제공합니다.
사용 가능한 전원 200 및 400W
낮은 노이즈, DUT 보호 및 정밀 측정
완전 프로그래밍 가능한 전원 공급기
고급 기능
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
자동 범위 조정 전원 공급기는 광범위한 부하 조건에서 전압 및 전류 제한을 동적으로 조정하여 최대 전력을 공급합니다. 기존의 고정 범위 전원 공급기와 달리, 자동 범위 조정 전원 공급기는 작동 범위를 자동으로 확장하여 수동 재교정이나 다른 전원 공급기 간 전환 없이 단일 장치로 여러 테스트 시나리오를 처리할 수 있도록 합니다.
자동 범위 조정 전원 공급기의 주요 이점
1. 더 넓은 작동 범위
자동 범위 조정은 단일 전원 공급기가 낮은 전류에서 고전압을, 낮은 전압에서 고전류를 공급할 수 있도록 하여 다양한 테스트 조건에서 유연성을 극대화합니다. 이는 다양한 전압 및 전류 레벨에 대해 여러 고정 범위 전원 공급기를 구매할 필요성을 없애줍니다.
예를 들어, 800W 전원 공급기는 다음을 제공할 수 있습니다.
오토레인징 기능이 없으면 각 전압-전류 조합에 대해 다른 전원 공급 장치가 필요합니다.
2. 수동 범위 전환 불필요
기존 전원 공급 장치는 고정된 전압 및 전류 범위를 가지므로, 사용자는 다양한 테스트 조건에 맞춰 다른 모델을 수동으로 선택하거나 설정을 재구성해야 합니다. 오토레인징은 이러한 제약을 없애 지속적인 수동 조정 없이도 넓은 전압 및 전류 범위에서 원활한 작동을 가능하게 합니다.
3. 비용 절감 및 장비 요구 사항 감소
오토레인징을 사용하면 하나의 전원 공급 장치로 여러 고정 범위 장치를 대체할 수 있어 하드웨어 비용과 여러 전원 공급 장치 관리와 관련된 인건비를 절감할 수 있습니다. 이는 장비 복잡성을 줄여 효율성을 향상시키는 자동화된 테스트 설정, R&D 연구실 및 생산 환경에서 특히 유용합니다.
4. 동적 부하 테스트에 이상적
DC-DC 컨버터, 배터리 충전기, 모터 컨트롤러와 같이 전력 요구 사항이 다양한 장치는 오토레인징 전원 공급 장치로부터 큰 이점을 얻습니다. 이러한 전원 공급 장치는 변화하는 부하 조건에 실시간으로 적응하여 수동 개입 없이도 정확하고 안정적인 전력 공급을 보장합니다.
5. 공간 효율성
여러 전원 공급 장치를 하나의 오토레인징 장치로 통합함으로써 엔지니어는 높은 테스트 커버리지를 유지하면서 귀중한 벤치 공간을 확보할 수 있습니다. 이는 ATE(자동화 테스트 장비) 시스템 및 제조 테스트 스테이션과 같은 고밀도 테스트 환경에서 특히 유용합니다.
예, 오토레인징 전원 공급 장치는 다음 용도에 이상적입니다:
오토레인징은 장치 요구 사항이 변화하더라도 올바른 전력 출력을 동적으로 얻을 수 있도록 보장합니다.
대부분의 벤치탑 DC 전원 공급 장치는 USB, LAN 또는 GPIB와 같은 원격 연결 옵션을 제공합니다. 이러한 인터페이스를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:
오토레인징 전원 공급 장치는 수동 개입 없이 전력 출력을 조정하므로 자동화에 특히 유용하며, 전력 요구 사항이 변동하는 장치를 테스트하는 데 이상적입니다.