5G의 RF / RRM 적합성을 테스트하는 방법

5G 무선 테스트 플랫폼
+ 5G 무선 테스트 플랫폼

5G 요구 사항 관련 컴플라이언스 보장

5G 디바이스의 RF / 무선 리소스 관리(RRM) 적합성을 검증하려면 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 사양에서 정의한 적합성 테스트 사례를 실행해야 합니다. 칩셋 및 디바이스 제조사는 공인 실험실에서 사전 적합성 단계에서 테스트를 시작하려면 인증 테스트를 수행할 수 있습니다. CTIA(Cellular Telephone Industries Association)의 일환인 PTCRB와 GCF(Global Certification Forum)가 테스트 도구 검증 및 실험실 인증 관련 조건을 규정하는 가장 중요한 인증 프로그램을 지원합니다. 또한 디바이스는 이동통신 사업자(MNO) 또는 관련 규정이 제시하는 추가적인 현지 테스트 요구 사항을 준수해야 합니다. 테스트 프로세스의 첫 번째 단계는 바로 테스트 계획의 생성 및 구성입니다. 적합한 테스트 계획이 준비되면 테스트 엔지니어가 테스트를 개별적 또는 순차적으로 실행할 수 있습니다.

테스트 엔지니어에게는 5G의 다양한 요구 사항을 지원하기 위해 위해 RF 측정 및 실시간 처리 역량이 뛰어난 RF / RRM 적합성 툴셋이 필요합니다. 이러한 솔루션을 통해 목표 대역에서 RF 테스트를 수행하고 테스트에 따라 인접 대역과 대역 밖 영역에서 측정을 진행하고 차단 테스트 사례를 위한 간섭을 생성할 수 있어야 합니다. 또한 추가 백색 가우시안 노이즈와 페이딩 프로필 같은 채널 조건 에뮬레이션 및 저하가 필요합니다. 그뿐만 아니라 솔루션은 사용자가 테스트 대상 디바이스를 통해 다양한 5G NR(New Radio) 배포 모드(비독립형 및 독립형)와 주파수 대역(FR1 및 FR2)에서 5G 통화를 진행할 수 있도록 최신 3GPP 릴리스를 지원해야 합니다.

5G RF / RRM 적합성 테스트 솔루션

5G RF / RRM 적합성 테스트 솔루션

5G 디바이스의 RF / RRM 적합성을 테스트하려면 GCF, PTCRB 및 규제 기관에서 검증한 컴플라이언스 테스트 사례를 실행해야 합니다. 키사이트의 5G RF / RRM 적합성 테스트 솔루션을 활용하면 3GPP TS 38.521-1-5, 3GPP TS 38.533, 3GPP TS 36.521에 정의된 내용에 따라 최신 NB 비지상 네트워크, RedCap, 5G NR, C-V2X RF 및 RRM 적합성 테스트 사례에 포괄적으로 액세스할 수 있습니다. 이러한 테스트 사례를 사용하여 모바일 디바이스가 라이브 네트워크에서 예상대로 작동하도록 보장할 수 있습니다. 이 솔루션은 업계 인증 기관이 검증한 테스트 사례와 규제 기관의 테스트 계획을 제공합니다. ATT, T-Mobile, Verizon과 관련해 MNO 인증 테스트를 위한 보완적인 커버리지도 지원합니다.

5G RF / RRM 적합성 테스트 데모 보기

5G RF / RRM 적합성 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?