802.11 WLAN 디바이스의 EVM 측정 방법

UXA 신호 분석기
+ UXA 신호 분석기

최신 802.11 IEEE 표준에 따른 WLAN 디바이스 컴플라이언스 검증

최신 802.11 IEEE 표준에 따른 WLAN 디바이스 컴플라이언스 테스트를 위해서는 더 높은 데이터 전송 속도와 용량을 지원해야 합니다. 802.11be 표준은 320 MHz 전송 대역폭, 4096-QAM 변조, 그리고 추가 공간 스트림과 함께 향상된 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)가 특징입니다. IEEE는 표준의 일부로, 허용되는 최대 송신기 성상도 (Constellation) 오차를 정의합니다. 성상도 차수가 더 높을수록 변조 정확도가 더 엄격하므로, 허용되는 최대 오차는 데이터 전송 속도 또는 성상도 크기에 따라 다릅니다. 따라서 더 큰 데이터 용량을 달성하려면 엄격한 오류 벡터 크기(EVM) 요구 사항을 충족해야 합니다.

802.11 WLAN 디바이스의 EVM을 측정하려면 테스트 대상 디바이스(DUT)의 실제 성능을 측정할 수 있을 정도로 충분히 EVM 노이즈 플로어가 낮은 테스트 장비를 사용해야 합니다. 분석 대역폭이 넓고, 동적 범위가 깊고, EVM 노이즈 플로어가 낮은 신호 분석기가 필요합니다. 802.11 WLAN 신호의 EVM을 평가하고 복조하기 위해서는 변조 분석 소프트웨어가 필요합니다. 이 솔루션은 IEEE 표준을 준수해야 하며 160 MHz 이상에서 전송된 신호를 콤플렉스 샘플 스트림으로 변환해야 합니다. 이때 낮은 측정 오류 마진을 보장하기 위해 I/Q 진폭과 위상 노이즈의 정확도가 충분해야 합니다.

WLAN 802.11 EVM 측정 솔루션

WLAN 802.11 EVM 측정 솔루션

WLAN 디바이스가 차세대 IEEE 표준을 충족하도록 보장하려면 특정 하드웨어 및 소프트웨어 번들이 필요합니다. 넓은 분석 대역 및 깊은 동적 범위를 제공하는 키사이트 WLAN 802.11 EVM 측정 솔루션은 최신 IEEE 표준에 따른 EVM 측정을 지원합니다. N9042B UXA 신호 분석기가 특징인 이 솔루션은 낮은 EVM 노이즈 플로어와 함께 최대11 GHz의 분석 대역폭을 제공합니다. 바로 사용이 가능한 측정 어플리케이션과 벡터 신호 분석 소프트웨어는 WLAN 디바이스에서 합격/불합격 테스트를 빠르게 수행하는 데 도움이 됩니다. 이 솔루션은 다음 IEEE 표준을 준수합니다: 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax/be.

EVM 측정 설정 데모 보기

WLAN 802.11 EVM 측정 솔루션의 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?