B2912C

벤치탑 SMU에서 최고 성능

키사이트 Pro 소스 측정 장치는 초고정밀 측정 및 고속 과도 현상 분석에 이상적인 당사의 가장 진보되고 최고 성능의 모델입니다. 당사의 Pro SMU는 6.5디지트 소스 분해능, 초고속 샘플링, 그리고 벤치탑 SMU 중 최고 측정 정확도를 제공하여 고급 R&D, 전력 전자 및 나노 재료 연구 분야에서 전력 소모가 많은 디바이스를 테스트하기 위한 실제 조건 시뮬레이션에 이상적입니다. 당사의 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 귀하의 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.

높은 소스 분해능

6.5디지트 분해능은 고정밀 측정을 가능하게 하며, 이는 민감한 디바이스를 테스트하고 낮은 레벨의 신호를 정확하고 반복 가능하게 캡처하는 데 핵심입니다.

초고속 샘플링

10 µs 간격으로 100 kSa/s 샘플링을 통해 빠른 과도 현상을 캡처하여 정확한 데이터를 보장하고 고속 스위칭 디바이스에서 이벤트 누락을 방지합니다.

롤 뷰 모드

SMU 측정값의 실시간 스크롤 그래프를 제공하여 연속 모니터링, 느린 변화 또는 발생하는 디바이스 동작 진단에 이상적입니다.

고용량 드라이브 모드

커패시터, 긴 케이블 또는 전력 디바이스와 같은 고용량 부하에 오실레이션이나 지연 없이 안정적인 전압 또는 전류 소싱을 가능하게 합니다.

제품 이미지
  • Source resolution

    6.5 digits

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Number of channels

    1 ~ 2

  • Pulse output

    Yes

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Maximum current per output

    3.0 A DC / 10.5 A pulse

  • Maximum sample rate

    100 kSa/s

  • Minimum sampling interval

    10 µs

자주 묻는 질문