주요 특징

케이블, 커넥터 및 하네스에 대한 자동차 이더넷 적합성 테스트

Whole Communications Channel은 2-와이어 트위스트 페어 케이블을 사용하는 자동차 이더넷 인터페이스를 통해 두 송신/수신 모듈이 완벽히 유선으로 연결된다는 것을 나타냅니다. 키사이트 AE6910L 소프트웨어를 사용하면 해당 채널에 대한 적합성 테스트와 관련된 신호 품질 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 또한 하나의 번들로 케이블에 대한 반사 손실, 삽입 손실, 모드 변환, 파워섬 및 크로스토크 측정을 수행합니다. 

CAN, LIN과 달리 자동차 이더넷은 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 하네스/커넥터 어셈블리가 관련된 테스트 사례를 사용한 엄격한 컴플라이언스 검증을 요구합니다. 시간과 노력을 아낄 수 있도록 키사이트는 송신기(Tx), 수신기(Rx), 그리고 자동차 이더넷 디바이스들 간 연결에 대한 테스트와 검증을 자동화하는 솔루션을 제공합니다. 키사이트 엔지니어들은 표준을 습득하고 반복 가능하고 자동화된 컴플라이언스 테스트를 만드는 데 수천 시간을 투자했습니다. 이러한 입증된 어플리케이션은 올바른 테스트 구성과 유효한 측정 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로, 디바이스가 규정을 준수한다는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. 자동차 이더넷 테스트 솔루션AE6900L은 빠르게 가동하는 데 필요한 모든 구성 요소를 확보할 수 있는 하드웨어와 액세서리를 제공합니다. 

지원되는 표준

  • OPEN Alliance(1000BASE-T1) - TC9 UTP 및 STP 사양에 따른 채널 테스트
  • 통신 채널에 대한 OPEN Alliance 100BASE-T1 정의
  • IEEE 802.3bw, 802.3bp 및 802.3ch

주요 특징

  • 가용 포트 수를 자동으로 감지
  • 사양에 따라 필요한 모든 테스트와 함께 선택된 레인에 대한 테스트 계획 생성
  • 각 측정에 대해 네트워크 분석기를 자동으로 설정하고 한계선 적용
  • 자체 한계를 적용할 수 있도록 확장 가능하고 빠르게 새 표준에 적응
  • 실행된 테스트에 대한 인쇄 가능한 PDF 보고서 생성

주문 정보

  • 소프트웨어에는 Keysight PathWave Test Automation 소프트웨어가 필요합니다.
  • 소프트웨어는 옵션 TDR을 사용해서 VNA에서 실행됩니다; 벤치탑, PXI 또는 USB 중에서 선택하십시오.
  • 소프트웨어 라이선스는 노드-락, 이동형, USB, 또는 부동 형태로 제공되며 6, 12, 24, 36, 또는 60개월 지원이 포함됩니다.
  • 구성 가이드라인은 데이터 시트에 포함됩니다.

맞춤형 네트워크 분석기 소프트웨어에 대한 추가 정보는 네트워크 분석기 소프트웨어를 참고하십시오.

무료 체험판

AE6910L 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오.

특집 리소스: AE6910L 자동차 이더넷 채널 컴플라이언스 소프트웨어

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?