무엇을 찾고 있습니까?
완전히 새로워진 PMA 모바일 어플리케이션
- 스마트폰에서 시각화 및 차트를 구현할 수 있는 진정한 모바일 환경.
- 가장 우수한 수준의 연결 및 보안
- 실시간 및 온디맨드 알림
주요 특징
테스트 및 측정 전문 기술과 데이터 과학 및 빅 데이터 엔지니어링을 결합한 PathWave Manufacturing Analytics 플랫폼은 미래의 스마트 공장에서 조직의 모든 수준에 유용한 통찰력을 제공합니다. 실제로 작동하는 빅 데이터 고급 분석으로 수율을 높이고 재테스트 및 처리를 줄이며 저품질로 인한 비용을 낮춥니다. 고유하고 혁신적인 분석을 통해 투자 수익률(ROI) 및 비즈니스 결과를 가속화하십시오.
기술형
- 광범위한 드릴다운 및 필터를 사용하여 OEE(Overall Operating Efficiency), 수율, 최초 통과 수율, 재테스트, 볼륨 등의 측면에서 공장 성능을 확인하십시오.
- 작업 공간을 절약하고 필요 시 어디서나 실시간으로 나만의 맞춤형 대시보드를 볼 수 있습니다.
진단형
- 모든 수준의 작업자, 기술자 및 엔지니어를 위해 특별히 선별된 코드 없는 진단 도구 및 시각화를 사용하십시오.
- 몇 번의 클릭만으로 근본 원인 문제를 해결하고 여러 테스트, 시스템, 픽스처, 부품, 프로브 간에 비교할 수 있습니다.
예측형
- 최적화된 기계 학습 이상 감지 모델을 사용하여 실시간 제조에서 잠재적인 품질 문제를 예측합니다.
- "심각도 높음" 경고만 받습니다. 재난을 예방하고 경고 피로 없이 품질 저하의 위험을 완화하기 위한 조치를 취하십시오!
규정형
- 최적화된 동적 부품 평균 테스트를 통해 실시간 적응형 테스트 한계를 규정합니다.
- 수평 및 수직 시스템에 대한 변환된 데이터와 통찰력을 활용하여 프로세스를 최적화합니다.
뉴스 및 이벤트
키사이트, PathWave Manufacturing Analytics(PMA) 솔루션으로 전자제품 제조 카테고리의 Top Analytics로 선정
더 보기
전자제품 제조 4차 산업혁명 변화의 바람에 따라 키사이트가 선회한 방식
SBR Q3 호에서는 키사이트가 4차 산업혁명의 ‘밈(meme)’을 소개하고 전자제품 제조 4차 산업혁명 변화의 바람에 따라 어떻게 선회했는지 알아봅니다.
더 보기
키사이트의 PathWave Manufacturing Analytics, EM Asia Innovation Award에서 "최고의 소프트웨어” 카테고리 수상 제품으로 선정
더 보기
통찰력 개선
최상의 보드 품질 및 생산 스루풋으로 최고의 수익을 달성하는 것은 제조사들의 궁극적인 목표입니다. 높은 재테스트율은 생산을 저하시켜 EMS 제공업체의 출시 일정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 4차 산업혁명 데이터 분석 솔루션인 PathWave 제조 분석이 한 글로벌 EMS 기업의 출시 시간 개선을 도운 방법에 대해 알아보십시오.
수율 및 근본 원인 분석 개선
오늘날의 차량에는 복잡하고 연결된 디바이스로 구성된 거대한 네트워크가 탑재되며, 각 디바이스는 전력 효율과 통신, 데이터 처리, 지연을 고려해서 최적화됩니다. 그 결과 이제는 전자부품 제조업체들이 더 많은 데이터를 처리하고 분석 및 해석해야 하는 상황에서, 제조 현장에서의 빅 데이터 분석이 필수 절차로 대두되고 있습니다.
기능 테스트 장애의 복잡성 증가, 불량품 문제 등을 해소해 생산 수율을 유지하거나 개선하기 위해서는 근본 원인을 찾아내는 것이 중요합니다. 한 대규모 자동차 전자부품 제조업체가 PathWave Manufacturing Analytics를 활용해서 어떻게 RCA의 문제를 식별해 수율을 개선할 수 있었는지 확인해 보십시오.
빅 데이터: 넘쳐나는 경고
빅 데이터 분석은 큰 이점을 제공할 수 있지만, 그와 동시에 많은 양의 경고를 만들어내게 됩니다. 매일같이 거의 수백 개의 경고가 생성되고 전송되면서 사용자가 시기적절하게 그러한 경고를 처리하기가 어려워지는 문제가 있습니다. 실제로 경고 피로는 전자부품 제조 업계의 큰 과제로 대두되었으며 솔루션이 개발되기 전까지는 해소되지 못하는 것이 일반적입니다.
PMA의 변칙 경고 스코어링 모델은 가장 심각한 경고만 강조하는데 데이터 과학과 테스트 및 측정 부문의 지식을 결합하고 있습니다.
PMA 및 ISO 27001
국제 표준화 기구(ISO)는 자발적인 국제 표준을 개발하는 세계 최대의 독립적인 비정부 조직입니다. ISO 27001은 시스템과 프로세스를 보안 위반이나 데이터 오용 리스크로부터 보호해, 조직들이 데이터 보안성을 높일 수 있도록 도와줍니다.
PathWave Manufacturing Analytics(PMA)는 데이터 보안, 특히 고객 데이터를 매우 중요하게 처리합니다. 정보 보안 관리 시스템의 목적은 데이터의 기밀성과 가용성, 무결성을 보호하는 것입니다.
PathWave Manufacturing Analytics(PMA) 소프트웨어는 정보 보안 관리 시스템(ISMS)에 대한 ISO 27001:2013 인증에서 규정한 모든 물리, 논리, 프로세스 및 관리 규정을 준수하는 것으로 확인되었습니다.
Key Specifications
운영과 자산 관리의 전방위(360º) 감시
실시간 감시 및 이상 감지 자동화
4차 산업혁명 대비
이메일, SMS, 모바일 메시지 전송을 통한 이벤트 알림
온프레미스 또는 클라우드 기반 소프트웨어 환경
PathWave Manufacturing Analytics의 역량 확대
소프트웨어 엔터프라이즈 계약
키사이트 소프트웨어 엔터프라이즈 계약을 효율적으로 활용해 조직을 위한 지속적인 가치를 포착하십시오. 엔터프라이즈 계약을 활용하면 재혼합이 가능한 라이센스 풀을 통해 키사이트 폭넓은 소프트웨어 포트폴리오에 유연하고 비용 효과적으로 접근할 수 있습니다.
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?