Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
TestExec SL은 많은 산업 부문의 전자 부품 기능 테스트 애플리케이션에 이용할 수 있는 매우 유연한 테스트 실행 소프트웨어입니다.
Form factor
Software
유형
Test Executive Software
Platform
Windows 32 bit
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 TestExec SL은 사용자 정의가 가능하고 유연한 테스트 실행 프로그램으로서 여러 산업 분야의 전자 부품 기능 테스트 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다.
이 상용 테스트 실행 프로그램은 테스트 개발자에게 완벽하게 사용자 지정할 수 있는 운영자 인터페이스, 다수의 계츭기 통합을 위한 개방 아키텍처, 유연한 테스트 시퀀스 관리, 대부분의 제조 테스트 환경에서 라인에 통합할 때 간편하게 사용할 수 있는 디버깅 도구 등을 제공합니다.
TestExec SL은 생산성을 높이고 테스트 자동화라는 독특한 장점을 제공하며 사용하기가 매우 용이합니다. 이제 새로운 TestExec SL 7.0 릴리즈에서 멀티스레딩 기능을 활용해여 실행 처리속도를 높이고 유휴 시간을 줄일 수 있습니다.
TestExec SL에 대한 사용 설명서 및 도움말 파일은 설치 파일에서 제공됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.