네트워크 가시성 및 테스트 상주 전문가
고객사의 네트워크 아키텍처 또는 제품 개발이 진행되는 동안 키사이트가 상주 엔지니어(RE)를 현장에 파견해서 장기간 진행되는 테스트를 전담해서 도와 드릴 수 있습니다. 더 적은 비용으로 인력을 구하실 수도 있겠지만, 그러한 인력은 까다로운 일정을 충족하는 데 필요한 전문적인 키사이트 제품 지식을 갖추고 있지 못합니다. RE가 이같은 고객의 요구를 충족하고 키사이트 제품에 대한 투자 가치를 극대화할 수 있도록 도와 드립니다. 고객사가 지정한 현장에서 프로그램을 전담할 인력으로 배정되는 RE는 일반적으로 최소 1년 동안 고객사에 상주하게 됩니다.

다른 도움이 필요하십니까?