Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
정밀한 양자 제어부터 지능형 오류 벤치마킹까지
키사이트 양자 벤치마크 소프트웨어는 양자 하드웨어 성능을 정밀하게 특성화, 진단 및 검증할 수 있도록 지원합니다. 이 소프트웨어에는 노이즈 재구성, 누화 분석, 게이트 충실도 추적 및 오류 인식 컴파일을 위한 도구가 포함되어 있습니다. 다양한 양자 플랫폼 및 툴체인과 호환되며, 양자 시스템 개발과 런타임 최적화를 모두 지원하는 유연성을 제공합니다. 확장 가능한 소프트웨어 제품을 살펴보고 귀사의 양자 연구 또는 컴퓨팅 환경에 적합한 솔루션을 찾으십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 양자 벤치마크 소프트웨어는 양자 하드웨어 성능을 정밀하게 특성화, 진단 및 검증할 수 있도록 지원합니다. 이 소프트웨어에는 노이즈 재구성, 누화 분석, 게이트 충실도 추적 및 오류 인식 컴파일을 위한 도구가 포함되어 있습니다. 다양한 양자 플랫폼 및 툴체인과 호환되며, 양자 시스템 개발과 런타임 최적화를 모두 지원하는 유연성을 제공합니다. 확장 가능한 소프트웨어 제품을 살펴보고 귀사의 양자 연구 또는 컴퓨팅 환경에 적합한 솔루션을 찾으십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
글로벌 양자 환경과 전 세계적으로 양자 기술 채택을 가속화하는 요인에 대해 명확하고 경영진 수준의 이해를 얻으십시오. 양자 기술의 기본 원리를 배우고, 시장을 형성하는 상업적 및 과학적 혁신을 탐구하며, 컴퓨팅 및 센싱부터 보안 통신에 이르기까지 귀사의 조직이 양자 혁신에 참여를 시작할 수 있는 실용적인 지침을 발견하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
양자 컴퓨팅은 고전적인 비트 대신 큐비트를 사용하여 양자 물리학의 원리를 이용해 정보를 처리합니다. 비트와 달리 큐비트는 동시에 여러 상태로 존재할 수 있어 특정 문제를 보다 효율적으로 해결할 수 있는 새로운 방법을 제공합니다. 양자 컴퓨팅은 재료 모델링, 최적화 및 암호화와 같은 응용 분야의 초기 연구에 사용됩니다. 신뢰할 수 있는 양자 시스템을 구축하려면 키사이트테크놀로지스, IBM Quantum 및 NIST 표준을 준수하는 연구소를 포함한 산업 및 연구 기관에서 개발된 정밀한 설계, 제어 및 측정 인프라가 필요합니다.
더 자세히 알아보시겠습니까? 해당 주제에 대해 더 깊이 탐구하려면 양자 컴퓨팅에 대한 주요 5가지 질문에 대한 저희 블로그를 확인하십시오.
양자 제어 시스템은 양자 실험 중에 큐비트를 구동, 동기화 및 측정하는 데 사용되는 하드웨어와 소프트웨어의 조합입니다. 정밀한 전자기 또는 마이크로파 펄스를 생성하고, 채널 간 타이밍을 조정하며, 큐비트 상태를 판독하는 데 사용됩니다. 양자 제어 시스템은 큐비트를 초기화하고, 논리 게이트를 실행하며, 일관성을 유지하는 데 필수적이며, 국립 표준 기술 연구소(NIST) 표준에 따라 추적 가능한 교정된 측정을 통해 성능이 검증됩니다.
양자 제어 소프트웨어는 고수준 실험 명령을 시간 정렬된 제어 파형 및 측정 시퀀스로 변환합니다. 펄스를 스케줄링하고, 교정을 자동화하며, 피드백 루프를 관리하고, 실험 데이터를 실시간으로 처리하는 데 사용됩니다. 이 소프트웨어는 IBM Quantum 연구 플랫폼에서 사용되는 것을 포함하여 양자 하드웨어를 외부 프레임워크 및 툴체인과 통합하여 키사이트테크놀로지스 장비가 지원하는 증가하는 큐비트 수에 걸쳐 재현 가능한 실험과 확장 가능한 제어를 가능하게 합니다.
큐비트는 노이즈, 타이밍 오류 및 환경 교란에 매우 민감하므로 양자 제어는 매우 중요합니다. 단일 큐비트 실험에서 다중 큐비트 아키텍처로 시스템이 확장됨에 따라 정밀한 제어는 오류율을 줄이고, 일관성을 유지하며, 게이트 충실도를 향상시키는 데 사용됩니다. 고급 제어 및 검증 없이는 양자 시스템이 안정적으로 작동할 수 없습니다. 이러한 제어 요구 사항은 IBM Quantum 및 NIST와 같은 연구 기관에서 개발한 표준화된 방법을 사용하여 실험적으로 측정되고 벤치마킹됩니다.
큐비트 성능은 제어된 펄스 시퀀스와 교정된 판독을 사용하여 게이트 충실도, 일관성 시간(T₁ 및 T₂) 및 오류율과 같은 측정 항목을 추출하여 측정됩니다. 이러한 측정은 제어 매개변수를 조정하고, 큐비트 설계를 비교하며, 시간 경과에 따른 시스템 안정성을 추적하는 데 사용됩니다. 검증은 일반적으로 무작위 벤치마킹 및 반복 가능한 테스트 워크플로에 의존하며, 측정 정확도는 NIST 표준에 부합하고 키사이트테크놀로지스에서 구현하는 계측 및 교정 관행을 통해 보장됩니다.
연구자들이 양자 검증 과제를 어떻게 해결하고 있는지에 대한 심층적인 내용은 양자 혁명 탐색에 대한 키사이트의 상세 백서를 참조하십시오.