Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 도파관 전력 센서는 광범위한 주파수 범위를 커버하며 정밀하고 신뢰할 수 있는 밀리미터파 측정을 제공합니다. 고주파 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 이 센서는 최소한의 신호 저하로 정확한 전력 판독값을 제공하여 도파관 시스템에서 측정의 무결성을 보장합니다. 불일치 불확실성 및 반사 손실을 최소화함으로써 센서는 우수한 임피던스 매칭을 제공합니다. 또한, 센서에는 50MHz 교정 포트가 있어 측정 불확실성을 줄이고 소급성을 보장합니다.
넓은 주파수 범위에서 전력 레벨을 정확하게 측정하여 밀리미터파 주파수 애플리케이션을 지원합니다.
낮은 삽입 손실을 통해 신호 저하를 최소화하고 측정 신호의 무결성을 유지합니다.
불일치 불확실성과 반사 손실을 줄여 도파관 시스템에서 더 나은 임피던스 매칭과 더 정확한 전력 판독을 보장합니다.
측정 불확실성을 줄이고 국가 표준에 대한 정확한 교정 및 추적성을 보장하는 교정 포트가 특징입니다.
Frequency range
60 GHz to 90 GHz, 33 GHz to 50 GHz, 26.5 GHz to 40 GHz, 50 GHz to 75 GHz, 75 GHz to 110 GHz
Power range
-60 to +20 dBm, -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW), -30 to +20 dBm
Connector type
UG-387/U, EIA WR-12, Waveguide, UG-385/U
Measurement type
Average/CW only
V8486A
V8486A 도파관 전력 센서는 50GHz ~ 75GHz의 주파수 범위, -30 ~ +20dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
W8486A
W8486A 도파관 전력 센서는 75 GHz ~ 110 GHz의 주파수 범위, -30 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E8486A
WR-12 플랜지 커넥터를 사용하여 설계된 E8486A는 E 대역 주파수 범위에서의 직접적인 정밀 도파관 측정을 지원하며 대부분의 키사이트 전력계와 호환됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
도파관 전력 센서는 동축 케이블이 아닌 도파관 전송선에서 전력을 측정하도록 특별히 설계된 RF 센서의 한 유형입니다. 이러한 센서는 일반적으로 18 GHz 이상의 고주파 및 고전력 애플리케이션에 사용되며, 도파관은 더 낮은 손실, 더 높은 전력 처리 및 모드 순도 때문에 선호됩니다.
도파관 전력 센서는 레이더, 위성 통신, 항공우주 및 밀리미터파 테스트 시스템에 일반적으로 사용됩니다.
도파관 전력 센서는 동축 센서와 유사하게 작동하지만, 도파관 인터페이스에 맞게 기계적 및 전기적으로 최적화되어 있습니다.
1. 도파관 플랜지를 통한 RF 신호 커플링
센서는 표준 도파관 플랜지에 직접 연결되어 도파관 시스템의 원활한 확장 기능을 형성합니다.
RF 에너지는 도파관을 통해 이동하며 센서 내부의 흡수성 부하로 부분적으로 결합됩니다.
2. 열전쌍 또는 서미스터를 통한 전력 감지
흡수된 RF 에너지는 종단 부하에서 열로 변환됩니다.
열전대 또는 서미스터는 온도 상승을 측정하여 실제 평균 전력에 비례하는 DC 전압을 생성합니다.
이 열 감지 방식은 변조에 독립적인 고정밀 전력 측정을 제공하며, 특히 고주파에서 연속파 또는 복합 신호에 적합합니다.
3. 교정 및 보정
동축 센서와 마찬가지로 도파관 센서는 주파수 응답, 선형성 및 온도 효과에 대해 교정됩니다.
키사이트 도파관 센서는 일반적으로 국가 표준에 대한 추적성을 가지므로 고정밀 애플리케이션에 적합합니다.
도파관 전력 센서는 R-대역, Q-대역, V-대역, E-대역, W-대역 스펙트럼을 포괄하며, 이 고주파 범위에서 정밀하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다. 이 대역들은 WR-42, WR-28, WR-15, WR-12, WR-10과 같은 산업 표준 도파관 크기에 해당합니다.
각 도파관 대역은 특정 주파수 범위를 대상으로 합니다.
이 센서는 정밀한 열전쌍 기반 감지 방식을 사용하여 밀리미터파 주파수에서 펄스, 변조 또는 복합 광대역 신호를 특성화하기 위한 변조 독립적인 측정을 제공합니다.