Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP6 클래스 광학 편광 및 분산 측정 장비에는 N7780C 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 N7786C는 선택된 출력 편광 상태 시퀀스를 설정하고 안정화하기 위한 모니터링 및 피드백을 위한 내장형 편광계를 갖춘 고속 리튬-니오베이트 기반 편광 컨트롤러입니다.
Input power range
-38 dBm to +19 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Functionality
Polarization synthesizer
Insertion loss
5.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5°
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트테크놀로지스 N7786C는 고속 리튬-니오베이트 기반 편광 컨트롤러와 출력 신호를 모니터링하고 컨트롤러에 피드백을 제공하는 편광 분석기를 포함합니다. 이 장치는 여러 모드로 작동할 수 있습니다:
N7786C의 많은 애플리케이션은 내장 사용자 인터페이스에서 지원됩니다. 프로그래밍은 새로운 SCPI 명령 세트를 사용하며, 장비는 VISA 리소스로 주소 지정됩니다.
이 장비는 LAN 및 USB 인터페이스를 갖춘 1U 높이의 소형 폼 팩터로 제공됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.