XP1 클래스 광파 컴포넌트 분석기, 67 GHz

67GHz의 뛰어난 정확도를 갖춘 N4373E는 40Gb/s 전송 시스템과 RoF(Radio over Fiber) 및 항공우주 및 방위 부문에서 전자 광학 컴포넌트와 관련해 이상적인 측정 솔루션입니다.

제품 이미지
  • Type

    Lightwave Component Analyzer

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode

  • Maximum frequency

    67 GHz

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

신제품 키사이트 N4373E 광파 컴포넌트 분석기는 2포트 또는 4포트 구성의 최신 N5224B, N5225B, N5227B 네트워크 분석기를 제공합니다. 이 LCA는 최대 67 GHz의 전자-광 컴포넌트 테스트를 위한 이상적인 측정 솔루션을 제공합니다. 40G/100GbE, 400Gbit/s, 1 Tbit/s 코히어런트 전송 시스템용 전자-광 컴포넌트는 물론 RoF(Radio over Fiber), 항공우주 및 방위(A&D) 전자광 테스트 분야의 이상적인 테스트 장비입니다.

N4373E는 국제 표준에 따라 추적 가능하며 턴키 솔루션에서 광-전자 S-파라미터 측정을 위한 명확한 사양을 제공합니다. N4694A 전자 교정 키트를 기반으로 하는 고도로 자동화된 사용자 교정 루틴으로 측정 준비 시간이 단축되고 광학 사용자 교정이 필요하지 않습니다. 이 장비는 생산성 향상을 위한 교정 및 측정 설정을 안내합니다.

절대 주파수 응답 정확도

  • < 0.9 dBe, 50 GHz(일반)에서
  • < 1.3 dBe, 67 GHz(일반)에서

상대 주파수 반응 정확도

  • < 0.5 dBe, 50 GHz(일반)에서
  • < 1.3 dBe, 67 GHz(일반)에서

노이즈 플로어

  • < - 59 dB(W/A), 67 GHz(E/O 측정)에서
  • < - 55 dB(A/W), 67 GHz(O/E 측정)에서

추가 이점

  • 외부 레이저 소스를 사용하여 1290 ~ 1610 nm 파장 테스트를 위한 보조 입력 옵션
  • 빠른 송신기 전력 검증과 파손, 구부러짐, 연결 결함 표시를 위한 평균 전력계 내장
  • .NET 또는 COM 및 SCPI 기반 프로그래밍 인터페이스
  • 사용자가 광학 송신기 출력 전력을 선택할 수 있어 대상 테스트 조건을 쉽게 충족할 수 있음
  • 최대 50 GHz 대역폭의 850 nm 디바이스 테스트를 위한 최신 버전