Flex Tap II

Flexible, modular, passive fiber optical network taps

Flex Tap Family

Highlights

Keysight Flex Taps provide reliable, continuous visibility of 100%, enhancing performance and security without any degradation or disruption. They are flexible, scalable, and modular, with 1 to 36 taps in a 1U 19-inch rack. Each 100% passive tap in the family can support speeds up to 400G. Flex Taps are available in multimode and single-mode fiber varieties with split ratios ranging from 50 / 50 to 90 / 10. Depending on the model, Flex Taps are available with either LC or MTP (MPO) connectors. 

  • Receive support for 50 / 50, 60 / 40, 70 / 30, 80 / 20, and 90 / 10 split ratios.
  • Mix and match different speeds and fiber types in one chassis.
  • Use a prepopulated chassis with 8, 16, or 24 modules.
  • Get support for speeds from 1G to 400G.
  • Receive support for LC, MTP, and BiDi deployments.
  • Experience low insertion loss that minimizes impact on data flows.
  • Get deployment flexibility and ad hoc tapping with Keysight Patch Tap.

Choose the Fiber Optical Tap That's Right for Your Visibility Architecture

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

Want help or have questions?