- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 네트워크 테스트 및 보안
- 네트워크 테스트 하드웨어
- Novus 3-스피트 32-포트 10G-1G-100M
주요 특징
- 업계 최고 밀도 10/1/100M SFP+ 테스트 솔루션
- 기존 10GE 및 1GE 부하 모듈과 동일한 기능, 규모 및 성능
- 초고밀도 고성능 저지연 네트워크 디바이스 테스트용으로 특수 설계
- 32-포트 전체 라인 레이트 트래픽 생성을 통해 초고밀도 네트워킹 장비 성능 평가 및 검증
- 최고 수준의 규모 및 성능을 통한 L2/3 프로토콜 에뮬레이션으로 IxNetwork 어플리케이션을 사용하여 데이터 센터 테스트 사례와 L2/3 라우팅/스위칭의 성능과 확장성 검증
- 단일 테스트에서 수백 개의 3-스피드 포트가 있는 대규모 테스트베드를 대상으로 업계 표준 RFC 벤치마크 테스트 및 프로토콜 에뮬레이션 수행
- 10G, 1G, 100M 라인 레이트 하드웨어 패킷 캡처 및 디코딩 도구를 통해 데이터 전송 오류 감지 및 디버깅
- 3-스피드 10G/1G/100M 포트가 낮은 총 소유 비용과 높은 ROI 제공
- 라우팅, 스위칭, 데이터 센터, 액세스 및 호스트 프로토콜을 포함하는 L2/3 프로토콜의 넓은 커버리지
- IxExplorer, IxNetwork, 관련 Tcl 및 자동화 API에 대한 어플리케이션 지원
- 초대규모 프로토콜 에뮬레이션 및 성능을 위한 유연한 4:1 CPU 및 메모리 집계
- 유연한 맞춤 패킷 생성
- 실시간 지연, 지연 분해능 최대 2.5ns
- 광범위한 포트 및 트래픽 흐름 통계
- 중복 패킷 감지를 통한 고급 시퀀스 확인
멀티 레이트 이더넷 테스트 개선
단일 부하 모듈 내 고밀도 10G/1G/100M 멀티 레이트 이더넷
키사이트의 Novus 10/1 부하 모듈 제품군은 포괄적인 계층 2/3(L2/3) 네트워크 테스트 역량을 제공합니다.
모듈 하나당 32개의 포트를 보유하여 초고밀도 테스트 환경을 생성할 수 있으며, 하나의 12슬롯 랙마운트 섀시에서 최대 384개의 3-스피드 테스트 포트를 지원합니다.
10/1/100M SFP+에 대해 32개의 포트를 지원하므로 라인 레이트 트래픽 생성과 분석, 고성능 라우팅/브리징, 호스트, 액세스 프로토콜 에뮬레이션이 가능합니다.
Novus 3-스피드는 IxExplorer 및 IxNetwork 어플리케이션의 가장 인기 있는 기능을 폭넓게 지원하여 성능과 확장성을 새로운 수준으로 끌어올려 줍니다.
다른 도움이 필요하십니까?