검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
IoT 규제 준수 테스트 솔루션
더 적은 시간에, 더 많은 표준을 고려한 더 많은 테스트
주요 특징
키사이트의 IOT0047A 규제 테스트 솔루션은 무허가 대역에서 작동하고 있는 무선 디바이스의 인증을 가속화합니다. IOT0047A 는 규정 준수 테스트 전과 후, 그리고 테스트 도중 더 적은 시간에 더 많은 표준에 따라 더 많은 테스트를 처리할 수 있는 여러 가지 방법을 제공합니다. 키사이트는 더 빠른 처리 속도와 더 빠른 출시로 IoT에서 WIN-WIN이 가능하도록 지원합니다.
- 증가하고 있는 주요 표준에 따른 규제 준수를 위해 무선 디바이스를 테스트하십시오.
- 특수 테스트 자동화 IoT 규제 준수 소프트웨어를 사용하여 테스트 프로세스를 간소화하고 가속화하십시오.
- 유연하고 확장 가능한 시스템 구성과 재구성으로 역량과 처리량을 개선하십시오.
- 지금 필요한 것만 구매하고 나중에 추가하는 방식으로 실험실 예산을 최적화하십시오.
더 적은 시간에, 더 많은 표준을 고려한 더 많은 테스트
IOT0047A 규제 테스트 솔루션 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?